Assemblaggio di un modulo di espansione con un controller o un altro modulo di espansione

Introduzione

Questa sezione descrive l'assemblaggio di un modulo di espansione con un controller o altri moduli.

 PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
  • Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Dopo aver connesso i nuovi moduli al controller, aggiornare, scaricare e reinstallare il programma applicativo prima di rimettere il sistema in funzione. Se non si aggiorna il programma applicativo dopo aver aggiunto nuovi moduli, gli I/O del bus di espansione potrebbero non funzionare correttamente.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Con questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric.
  • Aggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Assemblaggio di un modulo di espansione con un controller o un altro modulo di espansione

TMS modulo di espansione può essere assemblato con o senza una guida DIN.

Per assemblare un modulo senza la guida DIN:

Passo

Azione

1

Disinserire l'alimentazione e smontare gli eventuali gruppi controller I/O dalla guida DIN.

2

Rimuovere il coperchio di protezione del connettore di espansione dal controller o dal modulo di espansione più esterno.

3

Verificare che il dispositivo di bloccaggio di TMS modulo di espansione sia aggiunto in posizione sollevata.

4

Allineare il connettore del bus interno di TMS modulo di espansione con il connettore del bus interno del controller o del modulo di espansione.

5

Spingere il nuovo modulo verso il controller o il modulo di espansione fino a raggiungere la posizione corretta.

6

Premere il dispositivo di bloccaggio sulla parte superiore del nuovo modulo per fissarlo al controller o al modulo di espansione installato precedentemente.

7

Fissare il gruppo sulla guida DIN.

Per assemblare un modulo sulla guida DIN:

Passo

Azione

1

Disinserire l'alimentazione.

2

Rimuovere il coperchio di protezione del connettore di espansione dal controller o dal modulo di espansione più esterno.

3

Verificare che il dispositivo di bloccaggio di TMS modulo di espansione sia aggiunto in posizione sollevata.

4

Agganciare TMS modulo di espansione alla guida DIN sul lato sinistro del controller o del modulo di espansione.

5

Fare scorrere TMS modulo di espansione verso il controller o il modulo di espansione.

6

Allineare il connettore del bus interno di TMS modulo di espansione con il connettore del bus interno del controller o del modulo di espansione.

7

Spingere il nuovo modulo verso il controller o il modulo di espansione fino a raggiungere la posizione corretta.

8

Premere il dispositivo di bloccaggio sulla parte superiore del nuovo modulo per fissarlo al controller o al modulo di espansione.