使用 Sercos III 实时通道寻址 ATV340S 参数

概述

可以使用 Sercos III 实时通道在控制器与驱动器之间交换过程数据。

可以选择将以下参数映射到 Sercos III 实时通道:

名称

Sercos III 地址

类别

访问

类型

单位

范围

Logic inputs states

P-0-2022.0.2

I/0 parameters

R

WORD (BitString16)

-

-

Logic outputs states

P-0-2022.0.12

I/0 parameters

R/W

WORD (BitString16)

-

-

Analog input 1 standardized value

P-0-2022.0.32

I/0 parameters

R

INT (Signed16)

1

-32767...32767

Analog input 2 standardized value

P-0-2022.0.33

I/0 parameters

R

INT (Signed16)

1

-32767...32767

Analog input 3 standardized value

P-0-2022.0.34

I/0 parameters

R

INT (Signed16)

1

-32767...32767

Analog output 1 standardized value

P-0-2022.0.61

I/0 parameters

R/W

INT (Signed16)

1

-32767...32767

AI4 real application image (Max. = 8192)

P-0-2022.0.35

I/0 parameters

R

INT (Signed16)

1

-32767...32767

AI5 real application image (Max. = 8192)

P-0-2022.0.36

I/0 parameters

R

INT (Signed16)

1

-32767...32767

AO2 real application image (Max. = 8192)

P-0-2022.0.62

I/0 parameters

R/W

INT (Signed16)

1

-32767...32767

Motor frequency

P-0-2002.0.2

Actual value parameters

R

INT (Signed16)

0.1 Hz

-3276.7 Hz...3276.7 Hz

Motor torque

P-0-2002.0.5

Actual value parameters

R

INT (Signed16)

0.1 %

-3276.7...3276.7 %

Last warning

P-0-2098.0.90

Actual value parameters

R

WORD(枚举)

-

-

Last error

P-0-2041.0.21

Fault parameters

R

WORD(枚举)

-

-

Fault counter

P-0-2043.0.93

Fault parameters

R

UINT (Unsigned16)

1

0...65535

Safe Torque Off function status

P-0-2123.0.22

Safety function

R

WORD(枚举)

-

-

Safe Torque Off feedback A and B monitoring

P-0-2123.0.23

Safety function

R

WORD (BitString16)

-

位 0 = 1:STOA 反馈状态

位 1 = 1:STOB 反馈状态