IF_AsyncManager - 一般信息

概述

类型:

接口

适用的版本:

V1.0.0.0

版本:

当前版本

任务

将用户特有的代码指定到异步运行到程序的任务,并加以执行。

描述

接口 IF_AsyncManager 由此库实现,必须用于以下用途:

o初始化 AsyncManager

o将必须异步执行的程序部分分配到调用任务

注意: 不需要在应用程序的任何地方实现接口 IF_AsyncManager。它链接到此库的可用实例,可在全局变量列表 (GVL) 中访问。

方法

名称

描述

Init

初始化异步机制,并生成异步任务

Start

将作业指定到异步任务

属性

名称

数据类型

访问

描述

xInitDone

BOOL

读取

指示 AsyncManager 初始化是否成功执行的信号。