在安装 AC 电源模块 (HMIYMMAC1) 之前,按顺序关闭 Windows 操作系统,然后断开设备的所有电源。
|
电击、爆炸或电弧闪光风险 |
o在拆卸系统的任何盖或元件之前,以及在安装或拆除任何附件、硬件或电缆之前首先断开设备的所有电源。 o从 Magelis Industrial PC 与电源供应设备中拔下电源线。 o确保使用规格合适的电压传感器确认电源已关闭。 o替换好部件,并确保该系统的所有盖板与元器件都安装好后,再重新给设备供电。 o操作 Magelis Industrial PC 时,只可以使用指定的电压。交流设备设计使用 100...240 VAC 输入。 |
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
|
过转矩和硬件松动 |
o在旋紧安装紧固件、机箱、附件或端子块螺钉时,扭矩不得超过 0.5 Nm(4.5 磅英寸)。固定螺钉时如果用力过猛容易损坏安装紧固件。 o紧固或拆除螺钉时,确保它们不会掉落到 Magelis Industrial PC 机壳中。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
切断 Box iPC 的所有电源,确认电源适配器已断开与其电源的连接。 |
2 |
Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP): 使用 4 颗螺钉将 AC 电源模块安装在 Box iPC Universal/Performance 上(必须拆除电源开关盖和 AC IN 连接器): ![]()
1 Box iPC(壁挂式安装),无 显示器 2 Box iPC(书册式安装),无 显示器 3 Box iPC 2 插槽,有 显示器 Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO): 使用 2 颗螺钉将 AC 电源模块安装在 Box iPC Optimized 上(必须拆除电源开关盖和 AC IN 连接器): ![]()
1 Box iPC(壁挂式安装),无 显示器(AC 电源模块独立安装在机柜中) 2 Box iPC(书册式安装),无 显示器(AC 电源模块独立安装在机柜中) 3 带 显示器 的 Box iPC Regular 注意: o在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 o如要将 Box iPC 与 显示器 一起安装在控制柜中,请参阅 Box iPC 安装。 |
3 |
从 Box 的电源连接器断开端子块,并将 DC 电源线连接到端子块: ![]()
|
4 |
将端子块放入 Box iPC 的电源连接器,然后拧紧螺钉: ![]()
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
5 |
将 DC 电源线的另一侧与连接到 AC 电源模块的 24 V DC OUT 端口的端子块 相连,然后拧紧螺钉: ![]()
使用适用于 75 °C (167 °F)、规格为 0.75 至 2.5 mm2(AWG 18 至 AWG 14)的铜线。 |
6 |
将 AC 电源线从其电源位置与连接到 AC 电源模块的 AC IN 端口的端子块 相连: ![]()
|
将 AC 电源模块 (HMIYPSOMAC1) 与 Box iPC Optimized 安装在一起(HMIBMI/HMIBMO)
按照以下步骤安装 AC 电源模块 (HMIYPSOMAC1):
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
切断 Box iPC Optimized 的所有电源,确认电源适配器已断开与其电源的连接。 |
2 |
不带 VESA 套件的 Box iPC Optimized: AC 电源模块用 4 个 M3 x 4 螺钉安装至 Box iPC Optimized: ![]()
带 VESA 套件的 Box iPC Optimized: AC 电源模块用 4 个 M3 x 4 螺钉安装至 VESA: ![]()
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
3 |
从 Box 上的电源连接器断开端子块,并将电源线连接到端子块: ![]()
将端子块上带 0 V 电压的黑线与带 24 V 电压的红线相连。使用 2.5 mm2 铜线对端子块接地。 |
4 |
将端子块放入电源连接器中,然后拧紧螺钉: ![]()
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
5 |
使用线夹将安装托架与电源线夹在一起。 ![]()
按压线夹,固定电源线: ![]()
1 安装托架 |
6 |
将 AC 电源模块的 AC 电源线与其电源相连. |