您可通过将一系列调用参数写入一个批处理文件,并使用Windows 命令执行该批处理文件,来启动 Controller Assistant。这些调用参数的一部分会执行程序功能。
菜单中的start /b /wait
。
示例:
start / b/ wait ControllerAssistant.exe
-loadcontrol ip etcp3://10.128.225.156 "c:\temp\Result.log"
以下参数的值为可选。如果未指定任何特定值,则将使用缺省值。
ImagePath
如果参数 <ImagePath>
不可用,那么将使用 Controller Assistant 的目录。该路径显示在对话框中。
Logfile
如果参数 <Logfile>
不可用,那么将创建一个名为 errorlog.log 的日志文件(与参数 <ImagePath>
的缺省值平行)。
某些命令具有参数 <TargetAddressURI>
。该参数需要控制器的目标地址的 URI(统一资源标识符)。
要获取正确的 URI,请在对话框中输入具有所需 的目标地址。然后从 列表中选择 。可以直接从 字段中复制 URI。
etcp2://
用于通过 IP 地址建立连接。
很多命令对于使用 ImagePath
参数指定的目录中保存的活动映象有效。可以通过添加参数 -imagedirectory
(包含所需的映像目录路径)来更改此命令的路径。
注意 | |
---|---|
示例:
ControllerAssistant -imagedirectory c:\Temp\MyImage
-loadfile C:\Temp\Default.bpd C:\Temp\Logfile.log