执行固件更新的方法

简介

Controller Assistant 提供两种更新固件的方法:

  • 第一种固件更新程序会自动删除控制器中的应用程序。

  • 第二种固件更新程序不会删除控制器中的应用程序。

自动删除应用程序执行固件更新的方法

如要执行固件更新并自动删除控制器的应用程序,可单击 更新固件...。 主页对话框中的 按钮根据更新固件一章中所述继续操作。

不删除应用程序执行固件更新的方法

如要在不删除应用程序的情况下执行控制器的固件更新,请如下操作:

步骤

操作

1

主页对话框上,单击 管理映像.... 按钮。

结果管理映像 对话框随即打开。

2

管理映像对话框中,单击 读取自... 控制器按钮。

结果控制器选择 对话框随即打开。

3

选择必需的连接类型和控制器,然后单击 读取按钮。

结果:映像从控制器传输到计算机。

在成功完成此操作后,会自动将您重定向到 主页对话框。

4

单击 新建/处理... 按钮,然后单击 更新固件...

结果:将会打开用于更新固件的对话框。

5

在活动映像中执行用于更新固件的各个步骤(更改仅影响计算机上的映像)。

在最后一步,您可以决定是否要为控制器读取的映像创建一个备份副本。

结果:在更新固件之后, 选择下一个操作 对话框随即打开。

6

选择下一个操作 对话框上,单击 在控制器上写入.... 按钮。

结果控制器选择 对话框随即打开。

7

选择必需的连接类型和控制器,然后单击 写入按钮。

结果:映像从您的计算机传输到控制器。

在传输后,您将自动返回到 主页对话框。