诊断:Web 服务器

概述

控制器的 Web 服务器 具有一个诊断选项卡。

在该选项卡中,您可以访问工业以太网诊断页面:

以太网页面

单击以太网可显示控制器的以太网信息并允许您使用特定的 IP 地址测试通讯:

下表介绍了以太网页面上的 Ping 测试结果:

图标

含义

通讯测试已成功。

控制器无法与所定义的 IP 地址进行通讯。

EtherNet/IP 状态页面

单击EtherNet/IP 状态可显示 EtherNet/IP Scanner 状态(空闲、已停止、操作中)以及最多 16 个 EtherNet/IP 目标设备的运行状况位:

257 至 272 与连接 ID 相对应。

下表介绍了EtherNet/IP 状态页面上列出的各个通道的状态:

图标

运行状况位值

含义

扫描器状态

1

通讯正在准时进行。

STOPPED 或 OPERATIONAL。

0

检测到错误,通讯已关闭。

STOPPED 或 OPERATIONAL。

此 ID 与配置的连接不对应。

STOPPED 或 OPERATIONAL。

注: 单击任何图标可打开网络设备 Web 服务器(如有)。若要访问该 Web 服务器,计算机必须有能力与设备进行通讯。有关详细信息,请参阅 PC 路由

如果 EtherNet/IP Scanner 状态为“空闲”,则不会显示任何图标;显示内容为未报告任何已扫描的设备