Modbus TCP 通道必须存在。
要配置 Modbus TCP IOScanner,请执行以下步骤:
步骤
操作
1
在设备树中,双击 协议管理器。
结果:将显示配置窗口。
2
选择 IOScanner I/O Mapping 选项卡:
3
选择列表中的总线循环任务:
使用父总线循环设置(缺省),
MAST
4
双击变量列的单元格,以打开文本字段。
输入变量的名称或单击浏览 [...] 按钮,然后使用输入助手选择变量。
若要配置 Modbus TCP 从站设备 I/O 映射,应执行如下操作:
在 设备树 中,双击 Modbus TCP 从站设备。
选择 ModbusTCPSlave I/O Mapping 选项卡。