仿真对象

概述

打开包含仿真视图的选项卡,以显示已配置对象的 3D 仿真,并显示正在虚拟运行的对象。

例如,下图显示了 EcoStruxure Machine ExpertMulticarrier 配置仿真选项卡中的 multi carrier 轨道的仿真视图 EcoStruxure Machine Expert

图例项

描述

请参阅

1

设置链接用于通过 EcoStruxure Machine Expert Twin 配置进行的仿真以及 EcoStruxure Machine Expert Twin 与控制器之间的 OPC UA 通讯。

设置

2

启动仿真停止仿真按钮用于启动和停止仿真。

启动仿真/停止仿真

3

视图区域显示已配置对象的 3D 仿真,并用于显示正在虚拟运行的对象。

查看

设置

单击设置链接,打开 Logic Motion Controller 设备编辑器的仿真设置视图。

有关仿真设置视图的说明,请参见

启动仿真/停止仿真

元素

描述

启动仿真

单击启动仿真按钮,(藉由在后台运行的 EcoStruxure Machine Expert Twin)连接到控制器上的 OPC UA 服务器,然后启动对象仿真。

注: 有关详细步骤和前提条件,请参阅 启动仿真的步骤

停止仿真

使用此按钮可停止仿真并断开与控制器上 OPC UA 服务器的连接。

启动仿真的步骤

步骤

操作

1

配置控制器上的 OPC UA 服务器,并将代码添加到应用程序以便启动。

注: 如果在 PacDrive LMC 控制器 OPC UA 服务器配置常规设置选项卡中激活了禁用匿名登录选项,则需要在对 OPC_UA 运行时对象拥有修改查看权限的组中的控制器的设备用户管理中,配置用户帐户。

如需详细了解 PacDrive LMC 控制器上的 OPC UA 服务器,请参阅 LMC 设备对象和参数在线帮助中的章节OPC UA 服务器配置

2

PacDrive LMC 设备编辑器的仿真设置选项卡中,配置 OPC UA 服务器的 IP 地址和登录模式。

注: 只有在 PacDrive LMC 控制器 OPC UA 服务器配置常规设置选项卡中未激活禁用匿名登录选项时,才激活匿名登录选项。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南

3

确认符号配置对象是应用程序的一部分,并确认已选择仿真数据。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南

4

将应用程序(包括符号配置中的 OPC UA 服务器)下载到控制器,并启动应用程序。

5

在仿真视图中,单击启动仿真按钮。

6

如果在 PacDrive LMC 控制器 OPC UA 服务器配置常规设置选项卡中激活了禁用匿名登录选项,则会打开 OPC UA 凭据对话框。输入已在控制器的设备用户管理中配置的用户帐户的凭据(请参阅步骤 1),然后单击确定以登录。

7

接受控制器证书。

8

如果在 PacDrive LMC 控制器 OPC UA 服务器配置常规设置选项卡中激活了仅允许安全会话选项,则需要将 EcoStruxure Machine Expert Twin 证书声明为可信证书。

注: 证书名称为 Machine Expert Twin@xxxx,其中 xxxx 是客户端 PC 的名称。

有关更多信息,请参阅 LMC 设备对象和参数在线帮助中的章节定义可信客户端证书

9

一旦 EcoStruxure Machine Expert Twin 证书位于可信证书列表中,便单击启动仿真按钮。

查看

视图区域显示已配置对象的 3D 仿真,并您可以显示正在虚拟运行的对象。

缩放、旋转和移动视图区域中的对象:

  • 缩放:使用鼠标滚轮。

  • 旋转:按住鼠标左键,然后拖动鼠标。

  • 移动:按住鼠标右键,然后拖动鼠标。

注: 查看器提供受限的功能(例如,一次只能在查看器中仿真一个对象)。如需扩展功能,请使用 EcoStruxure Machine Expert Twin(与 EcoStruxure Machine Expert 一起安装的独立版本)。

有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert Twin 在线帮助