自动创建项目存档

使用脚本钩子管理器创建项目存档的触发条件

您可以使用脚本钩子管理器AutomaticProjectArchiveCreation.py 模板来在发生特定事件时自动创建项目存档。这有助于确保在编辑了项目时创建项目存档。因此,如果使用最新的项目存档,则每个用户都能够获得项目的最新状态。事件可以在脚本钩子管理器编辑器中配置。

继续执行下列步骤:

步骤

操作

1

右键单击应用程序POU 树的全局节点,然后执行命令添加对象c > 脚本钩子管理器

2

添加脚本钩子管理器对话框中,选择从模板选项,然后选择 AutomaticProjectArchiveCreation.py 模板,作为创建 Python 脚本的依据。

3

单击添加按钮。

结果脚本钩子管理器编辑器随即打开。

4

从左侧的树结构中,选择用于触发创建项目存档的命令或事件(例如 项目事件 > BeforeProjectClose在线事件 > BeforeOnlineChange),然后单击启用钩子按钮

结果:这些设置保存到项目,钩子保持活动状态,并且一旦事件或命令生效,即使在关闭并重新打开项目后,也会立即触发这些钩子。

5

在右侧的声明语法区域中,单击复制代码按钮,将代码插入 Python 脚本编辑器中的 Python 代码中,然后通过要执行的 Python 命令扩展此方法。

Python 代码示例:

有关脚本钩子管理器的详细信息,请参阅编程指南