Code ID / Data ID(位于 Windows 文件属性中)

应用程序标识

Code IDData ID 信息让您能够标识应用程序以及正在控制器上运行的应用程序的版本,而无需在 EcoStruxure Machine Expert 中打开项目(另请参阅 创建和访问 Code ID / Data ID)。如要验证应用程序及其版本,可以将文件属性中提供的信息与以下位置提供的 Code IDData ID 信息进行比较:

  • EcoStruxure Machine Expert Logic Builder通讯设置选项卡。

  • EcoStruxure Machine Expert EcoStruxure Machine Expert Python 应用程序编程接口 (API)。

  • Diagnostics 工具

    (在打开 .pdi 文件时)。

创建和访问 Code ID / Data ID

每当执行在线 > 下载在线 > 多重下载命令并保存项目时,便会创建或更新 Code IDData ID 信息,并将这些信息存储在项目文件中。这些信息可在 Windows 文件属性的 Machine Expert 选项卡中显示。通过右键单击 .project.projectarchive 文件并执行属性命令,可打开对话框。