将 TeSys™ island集成到 EcoStruxure Machine Expert 项目中

如何将 TeSys™ island添加到 EcoStruxure Machine Expert 项目中

由于总线耦合器是整个 TeSys™ island的单一通讯节点,您必须将总线耦合器作为通讯节点添加到 EcoStruxure Machine Expert 项目。

步骤

操作

注释

1

创建或打开 EcoStruxure Machine Expert项目。

2

将支持 EtherNet/IP或 Modbus TCP/IP 的控制器从硬件目录 > 控制器中添加到项目。

结果:控制器节点被添加到设备树且包含多个子节点。

有关更多信息,请参阅编程指南中的章节通过拖放的方式添加设备

3

从硬件目录中,根据所使用的控制器,选择以下通讯管理器:

o对于 M241或 M251 控制器,选择工业以太网管理器

o对于 M262控制器,选择 EtherNet/IP Scanner 或 Modbus TCP IO Scanner,具体取决于需要的是 EtherNet/IP 还是 Modbus TCP 扫描器服务。

结果:所选择的通讯管理器作为子节点添加到设备树中的以太网节点下方。

有关更多信息,请参阅编程指南中的章节添加通讯管理器

4

右键单击通讯管理器子节点,然后执行命令添加设备,以添加 TeSys 阀岛元素。

结果TeSys_island 子节点被添加到设备树中所选的通讯管理器下方。

有关更多信息,请参阅编程指南中的章节将设备添加到通讯管理器

下图显示了设备树中针对 M241 和 M262 控制器的 TeSys_island 配置:

G-SE-0075476.1.gif-high.gif