在 EcoStruxure Machine Expert中配置 TeSys™ island
要配置 TeSys™ island,双击设备树中的 TeSys_island 节点。
结果:TeSys_island 设备编辑器显示在 Logic Builder 的多选项卡编辑器视图中,其中包含缺省设置和缺省设备编辑器选项卡(比如,配置、参数、I/O 映射)。
有关更多信息,请参阅编程指南中的章节常用设备编辑器对话框。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中双击 TeSys_island 节点。 结果:TeSys_island 设备编辑器显示在 Logic Builder 的多选项卡编辑器视图中。 ![]()
|
2 |
如为初始配置,则单击离线启动按钮,加载缺省配置,然后单击编辑配置...链接。 结果:配置选项卡在 TeSys_island 设备编辑器中打开,从而允许在 FDT(现场设备工具)框架中配置 TeSys™ island。 ![]()
|
离线配置模式通过如下方式来指示:
o工具栏中的蓝色线以及状态设备未连接。
o状态栏中的红色状态已断开。
现在,您便可以使用 avatar概念在离线模式下配置 TeSys™ island 参数了。
TeSys™ islandDTM 使用的是avatar 概念。Avatars是 TeSys™ island 中可用的物理模块和过程的功能性和数字性表示。
可用的 avatars类型如下:
Avatar |
表示 |
描述 |
---|---|---|
系统 |
总线耦合器 |
管理并集成 TeSys™ island。 |
设备 |
独立的模块(如启动器、输入/输出模块) |
将模块作为独立设备来管理。 |
加载 |
与具体负载相关的模块操作 |
管理不同的负载类型应用。 比如,正转-反转电机 avatar包括正转和反转启动器以及预编程的正转-反转操作逻辑。 |
有关 avatar概念和 TeSys™ island 参数的更多信息,请参阅通过 EcoStruxure Machine Expert 的上下文相关帮助提供的“TeSys™ island DTM 库在线帮助”。
在离线模式下配置了 TeSys™ island参数之后,必须通过执行以下其中一个命令来将设置下载得到您的 TeSys™ island:
o从设备编辑器的配置选项卡中,单击下载按钮。
o右键单击设备树中的 TeSys_island 节点,然后执行命令下载到设备。
结果:到 TeSys™ island 的连接被建立。
o工具栏中的状态线变成橙色,并显示设备已连接。
o状态栏变成绿色,并显示 已连接。
这表明,配置设置已成功传输到 TeSys™ island。