使用冷却装置

安装冷却装置

如何安装冷却装置:

步骤

操作

1

将冷却装置安放成使得冷却装置中没有冷凝液滴出掉落到电子部件上或者被冷却气流吹散。

2

提供专门设计的控制柜,将冷却装置安放在控制柜顶部。

3

控制柜的设计应使得,当冷却装置的风扇在暂停后重启时,无法将任何积聚的冷凝液吹散到电子部件上。

4

使用冷却装置时,仅使用密封良好的控制柜,使得引起冷凝的温暖潮湿的外部空气不进入柜内。

5

当在调试或维护期间在门打开的情况下操作控制柜时,确保电子部件的温度决不低于门关闭后控制柜内的空气温度,从而避免发生任何冷凝。

6

即使在系统关闭时,也继续运行冷却装置,使得控制柜中的空气温度与电子部件中的空气温度保持系统。

7

将冷却装置设置到固定温度 (40 °C (104 °F)) 或者更低的温度。

8

对于拥有温度监控功能的冷却装置,应将温度限值设置为 40 °C (104 °F),使得控制柜的内部温度不跌至低于外部空气温度。

 警告
意外的设备操作
谨遵安装说明,使得来自冷却装置的冷凝液无法进入电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

安装冷却装置