Lexium 62 Power Supply 的指示灯

概述

Lexium 62 Power Supply 的显示器包含四个 LED 指示灯,用于显示状态信息。

1 State LED 指示灯

2 Sercos III 通讯端口 1 状态的 S3 P1 LED 指示灯

3 Sercos III 通讯的 S3 LED 指示灯

4 Sercos III 通讯端口 2 状态的 S3 P2 LED 指示灯

复位按钮

按下复位按钮可复位并重启 Lexium 62 Power Supply

状态 LED 指示灯

LED 指示灯颜色/状态

描述

为用户提供的说明/信息

熄灭

设备未通电或者无法工作。

  • 检查电源。

  • 更换设备。

绿灯闪烁(4 Hz,125 ms)

设备初始化(固件启动进程、硬件兼容性检查、更新固件)

  • 等待初始化完成。

绿灯缓慢闪烁(2 Hz,250 ms)

识别设备

  • 必要时,通过控制器配置定义的 EcoStruxure Machine Expert 来识别设备。

绿灯常亮

设备已完成初始化,等待配置。

  • 将设备配置为活动状态。

  • 将设备配置为不活动状态。

  • 将设备配置用于执行运动。

红灯常亮

检测到需要用户干预的不可恢复错误:

  • 警戒时钟

  • 固件

  • 校验和

  • 检测到内部错误

  • 重置电源(电源复位)

  • 如果这种情况依然存在,请更换设备。

红灯缓慢闪烁(2 Hz,250 ms)

检测到一般错误。

  • EcoStruxure Machine Expert 中的设备树显示检测到的错误。

  • EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 菜单在线 > 复位控制器的诊断消息中复位检测到的错误。

  • 否则重启设备。

S3 端口 1 和 2 LED 指示灯

LED 指示灯颜色/状态

描述

熄灭

未连接电缆

橙色灯常亮

电缆已连接,但没有 Sercos 通讯

绿灯常亮

电缆已连接,Sercos 通讯处于活动状态

S3 LED 指示灯

LED 指示灯颜色/状态

描述

为用户提供的说明/信息

熄灭

设备未通电,或者无法工作,或者由于连接中断或断开而导致通讯丢失。

启动 Sercos,或者检查 Sercos 电缆和连接。

绿灯常亮

Sercos 连接处于活动状态,CP4 中未检测到错误

绿灯闪烁(4 Hz,125 ms)

设备处于回送模式。

回送是指这样一种情形:Sercos 报文必须通过其接收端口发回。

可能的原因:

  • 线路拓扑或

  • Sercos 环路破坏

解决办法:

  • 闭环。

复位条件:

  • EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 菜单在线 > 复位控制器的诊断消息中确认检测到的错误。

  • CP0CP1 之间切换。

注: 如果在阶段 CP1 期间,检测到线路拓扑或环路破坏(设备处于回送模式),则 LED 指示灯状况不会改变。

红灯常亮

Sercos 诊断类别 1 (DC1) 在端口 1 和/或端口 2 上检测到错误。

复位条件:

  • EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 菜单在线 > 复位控制器的诊断消息中确认检测到的错误。

红灯/绿灯闪烁(4 Hz,125 ms)

检测到通讯错误。

可能的原因:

  • 报文功能异常

  • 检测到 CRC 错误

复位条件:

  • 配置显示检测到哪种错误。

  • EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 菜单在线 > 复位控制器的诊断消息中确认检测到的错误。

橙色灯常亮

设备处于 CP0CP3(含)或者 HP0HP2(含)通讯阶段。接收到 Sercos 报文。

橙色灯闪烁(4 Hz,125 ms)

设备识别

注: 识别的设备还通过驱动器上轴状态 LED 指示灯来显示。