连接器 |
描述 |
接线横截面积 [mm2] / [AWG] |
拧紧扭矩 [Nm] / [lbf in] |
---|---|---|---|
Bus Bar Module |
– |
2.5 / 22.14 |
|
Sercos 通讯 |
– |
– |
|
就绪继电器输出 |
0.2...1.5 / 24...16(1) |
– |
|
24 Vdc |
0.5…16 / 20...6(1) |
– |
|
电源接口 |
0.75...16 / 18...6(1) |
– |
|
直流总线输出 |
0.2...6 / 24...10(1) |
– |
|
![]() |
保护性接地 |
10 / 6 |
3.5 / 30.98 |
(1) 为符合 UL 标准所需的线规格。有关更多信息,请参阅 UL 合规应用的条件。 |
下表中的详细信息适用于 CN4 接口的可插拔弹簧夹端子块接线。
可插拔弹簧夹端子块 CN4 就绪继电器输出的接线横截面规格概览
![]() |
硬线 ![]() |
软线 ![]() |
带终端头套管但不带塑料套管的软线 ![]() |
带终端头套管和塑料套管的软线 ![]() |
---|---|---|---|---|
mm2 |
0.2...1.5 |
0.2...1.5 |
0.25...1.5 |
0.25...0.75 |
AWG |
24...16 |
24...16 |
23...16 |
23...16 |
下表中的详细信息适用于 CN5, CN6 and CN7 接口的可插拔弹簧夹端子块接线。
可插拔弹簧夹端子块 CN5, CN6 and CN7 电源接口的接线横截面规格概览。
![]() |
硬线 ![]() |
软线 ![]() |
带终端头套管(1)但不带塑料套管的软线 ![]() |
带终端头套管(1)和塑料套管的软线 ![]() |
---|---|---|---|---|
mm2 |
0.75...16 |
0.75...16 |
0.75...16 |
0.75...10 |
AWG |
18...6 |
18...6 |
18...6 |
18...8 |
(1) 使用 Phoenix Contact 的压接工具 CRIMPFOX 10 S(用于横截面为 0.75...10 mm² (AWG 18...8) 的导线)和 CRIMPFOX 16 S(用于横截面为 10...16 mm² (AWG 8...6) 的导线)。 |
直流总线电压和 24 Vdc 控制电压通过 Bus Bar Module 配送,保护导线通过此模块连接。
引脚 |
名称 |
描述 |
---|---|---|
1 |
![]() |
保护性接地 |
2 |
DC- |
直流总线电压 - |
3 |
DC+ |
直流总线电压 + |
4 |
24 V |
供电电压 + |
5 |
0 V |
供电电压 - |
Sercos 接口用于控制器与 Lexium 62 Power Supply 之间的通讯。
引脚 |
名称 |
描述 |
---|---|---|
1.1 |
Eth0_Tx+ |
正传输信号 |
1.2 |
Eth0_Tx- |
负传输信号 |
1.3 |
Eth0_Rx+ |
正接收器信号 |
1.4 |
N.C. |
保留 |
1.5 |
N.C. |
保留 |
1.6 |
Eth0_Rx- |
负接收器信号 |
1.7 |
N.C. |
保留 |
1.8 |
N.C. |
保留 |
2.1 |
Eth1_Tx+ |
正传输信号 |
2.2 |
Eth1_Tx- |
负传输信号 |
2.3 |
Eth1_Rx+ |
正接收器信号 |
2.4 |
N.C. |
保留 |
2.5 |
N.C. |
保留 |
2.6 |
Eth1_Rx- |
负接收器信号 |
2.7 |
N.C. |
保留 |
2.8 |
N.C. |
保留 |
24 V 输入为连接到轴模块的内部逻辑组件和轴组抱闸供电。
引脚 |
名称 |
描述 |
---|---|---|
1 |
0 V |
内部供电电压 |
2 |
24 V |
24 V 输入连接器的接线的绝缘层剥除长度为 18 毫米(0.71 英寸)。