线性或树形拓扑中的 Lexium 62 Connection Module 接线

简介

线性或树形拓扑中的 Lexium 62 Connection ModuleLexium 62 Distribution BoxLexium 62 ILM 接线通过混合电缆来实现。

型号代码 Lexium 62 ILM 附件中列出了适用于线性或树形拓扑的各种混合电缆。

下图所示的各种混合连接器适用于线性或树形拓扑中的接线。

D0 直通连接

D1 底部 (Lexium 62 Distribution Box) 或左侧 (Lexium 62 ILM) 连接。

D2 顶部 (Lexium 62 Distribution Box) 或右侧 (Lexium 62 ILM) 连接。

如何连接模块

有关不同连接的概述,请参阅电源连接

步骤

操作

1

使用预先组装的混合电缆将 Lexium 62 Connection Module 的接口 CN4CN5CN7CN8Sercos、直流总线电压、24 V、Inverter Enable)连接到 Lexium 62 Distribution Box

2

取下混合电缆的保护盖。

3

使用混合电缆在 Lexium 62 Distribution Box 处连接最多四个 Lexium 62 ILMs。在两侧的连接处安装相应的安装支架。

4

为未使用的混合接口设置堵头。

注:
  • Lexium 62 ILM 的交货范围中不含堵头,必须另购(商业型号:VW3E6023)。

  • 堵头封闭 Sercos 回路,同时还有助于确保 IP65 防护等级的完整性。

 警告
达不到 IP65 防护等级
在未使用的混合接口中插入堵头 VW3E6023
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

Lexium 62 ILMs 的拓扑寻址

下表举例显示了 Lexium 62 ILMs 的拓扑寻址,这种拓扑寻址取决于 Sercos 和连接方式,并且假设 Lexium 62 Connection Module 使用混合电缆连接到接口 CN1。

CN2CN3CN4CN5 (Lexium 62 Distribution Box) 的拓扑地址取决于 CN4/CN5 (Lexium 62 Connection Module) 的 Sercos 1/Sercos 2 分配:

使用混合电缆的 Sercos 线路

Lexium 62 Connection Module连接点

连接到 Lexium 62 Distribution BoxLexium 62 ILMs 的拓扑地址

CN2

CN3

CN4

CN5

Sercos 1(黑色)

Sercos 2(红色)

CN4

CN5

4

3

2

1

Sercos 1(黑色)

Sercos 2(红色)

CN5

CN4

1

2

3

4

CN2CN3CN4CN5 (Lexium 62 Distribution Box) 的拓扑地址取决于 CN4/CN5 (Lexium 62 Connection Module) 的 Sercos 1/Sercos 2 分配:

取决于 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中选择的识别(地址)模式,Sercos 1 / Sercos 2 接口的连接若被交换,可能导致意外的机器操作。

 警告
意外机器动作
确保 Sercos 电缆根据应用、配置以及相应标准的要求连接到 Lexium 62 Connection ModuleSercos 连接点 CN4/CN5。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

系统布局必须遵循以下限制要求:

  • Lexium 62 Connection ModuleLexium 62 Distribution Box 的电缆长度不超过 20 米(65.2 英尺)。

  • Lexium 62 Distribution Box 到另一个 Lexium 62 Distribution Box 的电缆长度不超过 10 米(32.8 英尺)。

  • Lexium 62 Distribution BoxLexium 62 ILM 的电缆长度不超过 10 米(32.8 英尺)。

  • 所有电缆长度的总和不超过 200 米(656 英尺)。

  • 2 个活动 Sercos 从站之间的间距不超过 50 米(164 英尺)。在以下示例中,关键步骤是通过连接模块从最后一个 Sercos 从站 (Lexium 62 ILM) 返回到 Lexium 62 Power Supply

  • Lexium 62 Connection ModuleLexium 62 Distribution Box 不是活动 Sercos 从站。Lexium 62 Connection ModuleLexium 62 Distribution Box 都是无源直通设备。

线性拓扑和树形拓扑中的路径示例

注: 如要为相应的可用拓扑创建详细的系统布局,请联系 Schneider Electric。

以下两个示例示出了 2 个活动 Sercos 从站之间的最长连接路径(最长不超过 50 米(164 英尺))。这个关键距离以蓝色标出。

在线性拓扑的以下示例中,最长连接路径为 Lexium 62 Power Supply 与最后一个 Lexium 62 ILM 之间的路径:

在树形拓扑的以下示例中,最长连接路径为两个 Lexium 62 ILMs 之间的路径,而不是 Lexium 62 Power Supply 与最后一个 Lexium 62 ILM 之间的路径。在此拓扑中,关键路径为前向输入信号,而在前一个示例中,关键路径为返回路径。

图为 Lexium 62 ILM 的连接概览

1 接地点

2 混合连接器

注: 根据 IEC/EN 60204-1,在任何情况下,都必须在已安装的机器上检查电机接地的正确性。