电机轴和轴承

轴端设计

光滑轴端(标准)

在非刚性连接情况下,只能通过表面压力来实现转矩传输,以帮助确保无间隙的电源传输。

具有端部倒圆型滑键的 DIN 6885 标准轴端

带滑键的轴连接件是刚性连接件。在转矩和转向频繁改变的情况下,持续的应变可能导致滑键发生磨损,使得因磨损增大而产生间隙,进而造成在滑键与其底座之间产生间隙。因此,间隙便引起旋转质量下降。随着磨损增大,可能导致滑键断裂和轴损坏。

注意
旋转质量不佳
在转矩和转向频繁改变的应用中,应定期检查滑键轴末端是否存在磨损以及是否发生可能的损坏。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

轴承

背面的轴承被设计为固定轴承,轴输出侧的轴承被设计为浮动轴承。

允许的轴负载

驱动器的寿命可能受轴承寿命影响。轴承无法更换,因为随后必须对驱动器中集成的测量系统进行重新初始化。

下图示出了轴负载的定义:

下表显示了允许的径向力 Fradial [N]:

电机

1000 RPM

2000 RPM

3000 RPM

4000 RPM

5000 RPM

6000 RPM

ILM0701P

660

520

460

410

380

360

ILM0702P

710

560

490

450

410

390

ILM0703P

730

580

510

460

430

400

ILM1001P

900

720

630

ILM1002P

990

790

690

ILM1003P

1050

830

730

ILM1401M

2210

1760

-

ILM1401P

2210

1760

1530

ILM1402P

2430

1930

-

-

-

-

计算依据:

允许的轴向力 Faxial [N] 的计算公式为:

Faxial = 0.2 x Fradial

  • 对于不带滑键螺母的轴,标称轴承寿命 L10h = 20,000 h(10% 检出故障率下的运行小时数)

  • 环境温度 = 40 °C / 104 °F(大约 100 °C / 212 °F 储存温度))

  • 峰值转矩 = 10% 占空比

  • 标称转矩 = 100% 占空比