Lexium 62 Connection Module 能够简化设备的接线。利用 Lexium 62 Connection Module,最多可以连接 45 个伺服驱动器。
产品 |
描述 |
---|---|
![]() |
Lexium 62 Connection Module 经由混合电缆或电源电缆(菊花链接线)通过来自直流总线的 DC 电压为 Lexium 62 ILMs 供电。此外,Lexium 62 Connection Module 还提供 Inverter Enable 和 Sercos 接口。 有关更多信息,请参阅: |
项 |
含义 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品系列 |
ILM = 集成式 Lexium 伺服模块 |
||||||
大小 |
62 = Lexium 62 |
||||||
类型 |
CM = 连接模块 |
||||||
电源(连续直流总线电流) |
D20 |
||||||
版本 |
A |
||||||
内部 |
0 = 连续生产 |
||||||
客户 |
00 = 标准 |
||||||
型号代码(示例) |
ILM |
62 |
CM |
D20 |
A |
0 |
00 |