安装和启动 Installer

安装 Installer

步骤

操作

1

Schneider Electric 网站 (https://www.se.com/ww/en/download/document/ESEMACS10_INSTALLER/) 下载 SchneiderElectricSoftwareInstaller-*-Setup.exe 文件。

2

双击 SchneiderElectricSoftwareInstaller-*-Setup.exe,将 Schneider Electric Software Installer 安装到您的 Windows 系统上。

结果:显示 Windows 用户帐户控制 对话框。

3

单击 按钮,确认 用户帐户控制

注: 如果已安装此软件,则会提示您移除现有安装或者修复现有安装。

4

选择设置语言 对话框中,从列表选择用于此安装过程的语言,然后单击 确定按钮。

5

欢迎使用 Schneider Electric Software Installer 安装向导对话框中单击 下一步按钮。

结果:显示 许可证协议 对话框。

6

阅读 许可证协议 ,如果要做此选择,请选择 我接受许可证条款 ,然后单击 下一步,即可开始安装。

结果:在成功完成安装后,窗口自动关闭,且 Schneider Electric Software Installer 启动。

7

准备安装程序 对话框中,单击 安装按钮,即可开始安装。

8

在显示了 安装完成对话框时,搭建 完成按钮,结束安装。

结果:程序自动启动。

安装完成后,您可以在以下其中一个路径下找到 Schneider Electric Software Installer 的文件:

  • C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer

  • C:\Program Files\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer

启动 Installer

如要在安装了 Schneider Electric Software Installer 后对其执行手动启动:

  • 双击 Schneider Electric Software Installer 快捷方式,或者

  • Windows 开始菜单运行 Schneider Electric Software Installer

启动了 Schneider Electric Software Installer 之后,单击按钮,确认 用户帐户控制

通过 Windows 命令行来启动 Installer 的安装

您可以通过执行以下命令来经由 Windows 命令行启动 Schneider Electric Software Installer 的安装(在该例中,为版本 1.2):

"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Product --productId=ESME --productVersion=1.2.0.0

有关详细信息,请参阅 Installer 的命令行帮助。

"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" --help

通过 Windows 命令行启动安装过程

您可以通过 Windows 命令行启动以下安装过程:

  • 不含安全相关功能的 PacDrive 安装:

    "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program High Performance controllers (PacDrive)"
  • 含安全相关功能的 PacDrive 安装:

    "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program High Performance controllers (PacDrive);Program Machine Safety"
  • 不含安全相关功能的 Modicon 安装:

    "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program machine controllers (Modicon)"
  • 含安全相关功能的 Modicon 安装:

    "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program machine controllers (Modicon);Program Machine Safety"
  • Vijeo-Designer 和 DTM 的 Modicon 安装:

    "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program machine controllers (Modicon);Additional machine components;HMI Edition"
  • 自定义安装:

    "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-LatestComponents --productId=ESME --productVersion=1.2.0.0 --components="LogicBuilder;ControllerAssistant;Device Assistant;M262;OneMotionKernel;M251;LMC PRO2;LMCx00C;LMC x01C;LXM62StandardPlus;LXM62AdvancedPlus"--languages="en;de"
  • 附加程序安装:

    "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-AddOn --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --componentPath="C:\EcoStruxure_Machine_Expert_V1.2_SP1.seco"