电缆规格

概述

使用预集束的电缆有助于将布线错误最小化。请参阅附件和备件

原装附件具有以下特性:

带插头的电机电缆

特性

单位

VW3M5100R•••

VW3M5101R•••

VW3M5102R•••

VW3M5103R•••

VW3M5105R•••

VW3M5104R•••

电缆包皮,绝缘

-

PUR 橙色 (RAL 2003),TPM

PUR 橙色 (RAL 2003),聚丙烯 (PP)

电源线电容

线/线

线/屏蔽

pF/m

80

145

80

135

80

150

90

150

85

150

100

160

(屏蔽的)触点数

-

(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0.75 mm2))

(4 x 1.5 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 2.5 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2))

电机侧插头

-

8 针圆形 Y-TEC

8 针圆形 M23

8 针圆形 M40

驱动器侧插头

-

Open

电缆直径

mm

(in)

11 ± 0.3

(0.43 ± 0.01)

12 ± 0.2

(0.47 ± 0.01)

14.3 ± 0.3

(0.55 ± 0.01)

16.3 ± 0.3

(0.64 ± 0.01)

18.8 ± 0.4

(0.74 ± 0.02)

23.5 ± 0.6

(0.93 ± 0.02)

固定安装方式下的最小弯曲半径

-

电缆直径的 10 倍

电缆直径的 5 倍

活动安装方式下的最小弯曲半径

-

电缆直径的 10 倍

电缆直径的 7.5 倍

电缆直径的 10 倍

额定电压

电机相位

抱闸

V

1000

1000

600

300

最大可订购长度

m (ft)

25 (82)

75 (246)

固定安装方式下的允许工作温度范围

°C (°F)

-40 ...80 (-40 ...176)

活动安装方式下的允许工作温度范围

°C (°F)

-20 ...60 (-4 ...140)

-20 ...80 (-4 ...176)

证书 / 合规声明

-

CE, DESINA

不带插头的电机电缆

特性

单位

VW3M5300R•••

VW3M5301R•••

VW3M5302R•••

VW3M5303R•••

VW3M5305R•••

VW3M5304R•••

电缆包皮,绝缘

-

PUR 橙色 (RAL 2003),TPM

PUR 橙色 (RAL 2003),聚丙烯 (PP)

电源线电容

线/线

线/屏蔽

pF/m

80

145

80

135

80

150

90

150

85

150

100

160

(屏蔽的)触点数

-

(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0.75 mm2))

(4 x 1.5 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 2.5 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2))

电机侧插头

-

Open

驱动器侧插头

-

Open

电缆直径

mm

(in)

11 ± 0.3

(0.43 ± 0.01)

12 ± 0.2

(0.47 ± 0.01)

14.3 ± 0.3

(0.55 ± 0.01)

16.3 ± 0.3

(0.64 ± 0.01)

18.8 ± 0.4

(0.74 ± 0.02)

23.5 ± 0.6

(0.93 ± 0.02)

固定安装方式下的最小弯曲半径

-

电缆直径的 10 倍

电缆直径的 5 倍

活动安装方式下的最小弯曲半径

-

电缆直径的 10 倍

电缆直径的 7.5 倍

电缆直径的 10 倍

额定电压

电机相位

抱闸

V

1000

1000

600

300

最大可订购长度

m (ft)

100 (328)

固定安装方式下的允许工作温度范围

°C (°F)

-40 ...80 (-40 ...176)

活动安装方式下的允许工作温度范围

°C (°F)

-20 ...60 (-4 ...140)

-20 ...80 (-4 ...176)

证书 / 合规声明

-

CE, c-UR-us, DESINA

带和不带插头的编码器电缆

特性

单位

VW3M8100R•••

VW3M8102R•••

VW3M8222R•••

电缆包皮,绝缘

-

PUR 绿色 (RAL 6018),聚丙烯 (PP)

电容

pF/m

大约 135(线/线)

(屏蔽的)触点数

-

(3 x 2 x 0.14 mm2 + 2 x 0.34 mm2)

电机侧插头

-

12 针圆形 Y-TEC

12 针圆形 M23

Open

驱动器侧插头

-

10 针 RJ45

10 针 RJ45

Open

电缆直径

mm

(in)

6.8 ± 0.2

(0.27 ± 0.1)

最小弯曲半径

mm

(in)

68

(2.68)

额定电压

V

300

最大可订购长度

m

(ft)

25

(82)

75

(246)

100

(328)

固定安装方式下的允许工作温度范围

°C (°F)

-40 ...80 (-40 ...176)

活动安装方式下的允许工作温度范围

°C (°F)

-20 ...80 (-4 ...176)

证书 / 合规声明

-

DESINA

c-UR-us, DESINA

插头间隙预留

直型插头

弯型插头

尺寸

电机插头

直型

编码器插头

直型

M23

M40

M23

D

mm (in)

28 (1.1)

46 (1.81)

26 (1.02)

LS

mm (in)

76 (2.99)

100 (3.94)

51 (2.01)

LR

mm (in)

117 (4.61)

155 (6.1)

76 (2.99)

LC

mm (in)

100 (3.94)

145 (5.71)

60 (2.36)

LM

mm (in)

40 (1.57)

54 (2.13)

23 (0.91)

尺寸

电机插头

角型

编码器插头

角型

Y-TEC

M23

M40

Y-TEC

M23

D

mm (in)

18.7 (0.74)

28 (1.1)

46 (1.81)

18.7 (0.74)

26 (1.02)

LS

mm (in)

42 (1.65)

76 (2.99)

100 (3.94)

42 (1.65)

51 (2.01)

LR

mm (in)

100 (3.94)

132 (5.2)

191 (7.52)

100 (3.94)

105 (4.13)

LC

mm (in)

89 (3.50)

114 (4.49)

170 (6.69)

89 (3.50)

89 (3.5)

LM

mm (in)

58 (2.28)

55 (2.17)

91 (3.58)

58 (2.28)

52 (2.05)