UL 508C 和 CSA 的认证条件

概述

如果本产品符合 UL 508C 或者 CSA 的使用要求,则还必须另外满足以下要求:

操作环境温度

特性

单位

环境空气温度

°C

(°F)

0 ...50

(32 ...122)

熔断器

使用 UL 248 标准的熔断保险装置。

特性

单位

LXM32••••M2

LXM32••••N4

最大串联熔断器

A

25

30

熔断器类别

CCJ

CCJ

额定限制短路电流(SCCR

kA

12

12

电路断路器

特性

单位

LXM32•U45M2, LXM32•U90M2

LXM32•D18M2, LXM32•D30M2

LXM32•U60N4, LXM32•D12N4, LXM32•D18N4

LXM32•D30N4, LXM32•D72N4

E 型组合电机控制器的目录编号

GV2P14 或 GV3P25

GV3P25

GV2P14 或 GV3P25

GV2P22

GV2P22

额定限制短路电流(SCCR

kA

12

12

12

10

10

接线

使用至少 75 °C (167 °F) 的铜导线。

400/480 V 三相设备

400/480 V 三相设备只允许在最大为 480Y/277Vac 的电源上运行。

过电压类型

仅在 III 类过压下使用,或者在最大可用额定冲击耐受电压峰值等于或小于 4000 伏的场合使用。

Motor Overload Protection

This equipment provides Solid State Motor Overload Protection at 200 % of maximum FLA (Full Load Ampacity).