概述
24 Vdc 电源电压与变频器系统中的许多外露信号接头连接在一起。
|
警告
|
|
意外的设备操作
-
请使用符合 PELV(保护性超低电压)要求的电源装置。
-
将所有电源装置的 0 Vdc 输出连接到 FE(功能性接地),以便(例如)为安全相关功能 STO 提供 VDC 供电电压和 24 Vdc 电压。
-
将用于驱动器的所有电源装置的所有 0 Vdc 输出(参考电位)互连。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
产品上的 24 Vdc 控制电源接口没有接通电流限制功能。当通过连接触点接通电压时,触点可能会损毁或者烧熔。
|
注意
|
|
接触干扰
-
请接通电源装置的电源输入(初级侧)。
-
不得接通电源装置的输出电压(次级侧)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
安全功能 STO
有关安全功能 STO 的信号的说明,请参见章节功能安全性。若不需要此安全功能,则输入 STO_A 和 STO_B 必须与 +24VDC 连接。
电缆规格 CN2
|
屏蔽:
|
-(1)
|
|
双绞线:
|
-
|
|
PELV:
|
必需
|
|
最小芯线截面:
|
0.75 mm2 (AWG 18)
|
|
最大电缆长度:
|
100 m (328 ft)
|
|
|
接线端子CN2特性
|
特性
|
单位
|
值
|
|
最大接线电流
|
A
|
16(1)
|
|
接口横截面
|
mm2
(AWG)
|
0.5 ...2.5
(20 ...14)
|
|
剥线长度
|
mm
(in)
|
12 ...13
(0.47 ...0.51)
|
|
|
端子允许接入多股线和刚性导线。如果可能请使用线端箍。
24 Vdc 控制电源的允许端子电流
-
接头 CN2,针脚 3 和 7 以及 针脚 4 和 8 可作为 24 V/0 V 接口用于其他用户。
插头中以下针脚相连接:针脚 1 与针脚 5,针脚 2 与针脚 6,针脚 3 与针脚 7 以及针脚 4 与针脚 8。
-
抱闸输出口电压取决于 24 Vdc 控制电源。请注意,抱闸电流也流经接线端子。
接线图
|
引脚
|
信号
|
含义
|
|
1、5
|
STO_A
|
安全功能 STO:双通道连接,接点 A
|
|
2、6
|
STO_B
|
安全功能 STO:双通道连接,接点 B
|
|
3、7
|
24V
|
24 Vdc 控制电源
|
|
4、8
|
0V
|
24 Vdc 控制电源的参考电位以及 STO 的参考电位
|