功能和编码器类型
电机编码器是一种集成于电机内部的 Hiperface 编码器。它将电机位置信息传送至设备。
电缆规格
|
屏蔽:
|
必须两端接地
|
|
双绞线:
|
必需
|
|
PELV:
|
必需
|
|
电缆结构:
|
6 * 0.14 mm2 + 2 * 0.34 mm2
(6 * AWG 24 + 2 * AWG 20)
|
|
最大电缆长度:
|
100 m (328.08 ft)
|
使用预装电缆来降低接线出错风险,请参阅附件和备件。
接线图
|
引脚
|
信号
|
电机,针脚
|
线对
|
含义
|
I/O
|
|
1
|
COS+
|
9
|
2
|
余弦信号
|
i
|
|
2
|
REFCOS
|
5
|
2
|
余弦信号基准电压
|
i
|
|
3
|
SIN+
|
8
|
3
|
正弦信号
|
i
|
|
6
|
REFSIN
|
4
|
3
|
正弦信号基准电压
|
i
|
|
4
|
Data
|
6
|
1
|
接收数据,发送数据
|
I/O
|
|
5
|
Data
|
7
|
1
|
接收数据,发送数据,反向
|
I/O
|
|
7 ...8
|
-
|
|
4
|
保留
|
|
|
A
|
ENC+10V_OUT
|
10
|
5
|
编码器电源
|
O
|
|
B
|
ENC_0V
|
11
|
5
|
编码器电源参考电位
|
|
|
|
SHLD
|
|
|
屏蔽
|
|
|
警告
|
|
意外的设备操作
不要将任何接线连接到保留的未使用连接点或标注有“不得连接(NC)”的连接点。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
连接电机编码器
当使用预装电缆时,请从电机开始,将电缆从电机连接到驱动器。由于电机侧预留有接口,因此这种布线通常更快捷、更简便。