概述
可以连接安装有调试软件 Lexium DTM Library 的 PC 以供调试之用。PC 可通过一个双向 USB/RS485 转换器连接,请参阅附件和备件。
如果产品上的设备调试接口直接与电脑以太网接口连接,电脑会被损毁。
|
注意
|
|
计算机的损坏
-
使用带 RS485/USB 转换器的 RJ45/USB-A 双向适配器来连接到 PC。
-
请不要将 Ethernet 接口直接与本产品的调试界面相连。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
电缆规格
|
屏蔽:
|
必须两端接地
|
|
双绞线:
|
必需
|
|
PELV:
|
必需
|
|
电缆结构:
|
8 * 0.25 mm2 (8 * AWG 22)
|
|
最大电缆长度:
|
100 m (328 ft)
|
接线图
|
引脚
|
信号
|
含义
|
|
1 ...3
|
-
|
保留
|
|
4
|
MOD_D1
|
RS485,双向发送信号 / 接收信号
|
|
5
|
MOD_D0
|
RS485,双向发送信号 / 接收信号,反转
|
|
6
|
-
|
保留
|
|
7
|
MOD+10V_OUT
|
10V 电源,最大电流 100 mA
|
|
8
|
MOD_0V
|
相对于 MOD+10V_OUT 的参考电位
|
|
警告
|
|
意外的设备操作
不要将任何接线连接到保留的未使用连接点或标注有“不得连接(NC)”的连接点。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
请确保插头锁紧装置已锁定在机壳上。