SERCOS III 连接

电缆规格

屏蔽:

必须两端接地

双绞线:

必需

PELV:

必需

电缆结构:

4 * 0.14 mm2 (AWG 24)

连接器类型:

RJ45

请使用预组合式电缆,以将布线错误风险降到最低,参见章节 配件与备件

接线图

引脚

信号

含义

1

Tx+

Ethernet 发送信号 +

2

Tx-

Ethernet 发送信号 -

3

Rx+

Ethernet 接收信号 +

4 ...5

-

保留

6

Rx-

Ethernet 接收信号 -

7 ...8

-

保留

 警告
意外的设备操作
不要将任何接线连接到保留的未使用连接点或标注有“不得连接(NC)”的连接点。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

请确保插头锁紧装置已锁定在机壳上。