故障存储器包含最新的 10 条故障信息。即使关闭了产品,也不会删除它。借助于故障存储器可以调用和评估过去的事件。
关于事件的下列信息将被存储:
故障级别
错误代码
电机电流
接通循环的数量
故障辅助信息(比如参数号码)
产品温度
输出级温度
故障时间点(以运行小时计数器为准)
DC总线电压
速度
接通后Enable循环的数量
从Enable直至故障的时间
所存储的数据分别显示了故障时间点的状况。
在章节故障信息中可以找到按故障代码分类的故障信息表。
只能对故障存储器进行顺序读取。必须使用参数ERR_reset将读指针复位。然后才能读取第一个故障记录。读指针将自动切换到下一个故障记录。再次读取将发送下一个故障记录。如果返回的故障代码为 0,表示不再有其它故障记录存在。
记录的位置 |
含义 |
---|---|
1 |
第一条故障信息(时间最早的信息)。 |
2 |
第二条故障信息(时间最晚的信息)。 |
... |
... |
10 |
第十条故障信息。第十条故障信息为时间最晚的信息。 |
每一个故障记录均由可使用各种参数读取的多个信息组成。当读取某个故障记录时,必须首先使用参数_ERR_number读取故障代码。
使用下列参数可以对故障存储器进行管理:
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 持续 专用 |
通过现场总线的参数地址 |
---|---|---|---|---|
故障级别。 值 0:故障级别 0 值 1:故障级别 1 值 2:故障级别 2 值 3:故障级别 3 值 4:故障级别 4 类型:无符号十进制 - 2 字节 |
- 0 - 4 |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15364 IDN P-0-3060.0.2 |
|
错误代码。 读取该参数可将检测到的故障记录(故障级别,故障识别时刻,......)读入缓存之中,然后就可以从该缓存中读出该故障的所有内容。 此外,还会自动将故障存储器的读指针切换到下一个故障记录。 类型:无符号十进制 - 2 字节 |
- 0 - 65535 |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15362 IDN P-0-3060.0.1 |
|
检测到错误时的电机电流。 类型:无符号十进制 - 2 字节 步距为 0.01 Arms。 |
Arms - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15378 IDN P-0-3060.0.9 |
|
接通循环的数量。 类型:无符号十进制 - 4 字节 |
- 0 - 4294967295 |
UINT32 R/- - - |
Modbus 15108 IDN P-0-3059.0.2 |
|
检测到的错误的辅助信息。 该记录包含有与错误代码有关的错误辅助信息。 示例:某个参数地址 类型:无符号十进制 - 2 字节 |
- 0 - 65535 |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15368 IDN P-0-3060.0.4 |
|
检测到错误时的设备温度。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
°C - - - |
INT16 R/- - - |
Modbus 15382 IDN P-0-3060.0.11 |
|
检测到错误时的输出级温度。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
°C - - - |
INT16 R/- - - |
Modbus 15380 IDN P-0-3060.0.10 |
|
检测到错误的时刻。 以运行小时计数器为准 类型:无符号十进制 - 4 字节 |
s 0 - 536870911 |
UINT32 R/- - - |
Modbus 15366 IDN P-0-3060.0.3 |
|
检测到错误时的 DC 总线电压。 类型:无符号十进制 - 2 字节 步距为0.1V。 |
V - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15374 IDN P-0-3060.0.7 |
|
检测到错误时的电机速度。 类型:带符号十进制 - 4 字节 |
usr_v - - - |
INT32 R/- - - |
Modbus 15376 IDN P-0-3060.0.8 |
|
故障时间点输出级启用循环数。 从施加电源(控制电压)之后至检测到故障时的输出级启用过程次数。 类型:无符号十进制 - 2 字节 |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15370 IDN P-0-3060.0.5 |
|
启用输出级和检测到故障之间的时间. 类型:无符号十进制 - 2 字节 |
s - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 15372 IDN P-0-3060.0.6 |
|
复位故障存储器的指针。 值 1:将故障存储器指针设定在最早的故障记录上。 类型:无符号十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置将被立即采用。 |
- 0 - 1 |
UINT16 读/写 - - |
Modbus 15114 IDN P-0-3059.0.5 |
|
清空故障存储器。 值 1:清除故障存储器中的记录 如果在读取时返回一个 0,则表示删除操作已结束。 类型:无符号十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置将被立即采用。 |
- 0 - 1 |
UINT16 读/写 - - |
Modbus 15112 IDN P-0-3059.0.4 |