在激活输出级时,电流通电。此时,抱闸将自动打开。
抱闸打开需要一定的时间。该时间保存在电机的电子铭牌中。只有当该延迟过后,才会切换至6 Operation Enabled运行状态。
可通过参数设置额外延迟,请参阅打开抱闸时的时间延迟。
输出级禁用时抱闸自动关闭。
抱闸关闭需要一定的时间。该时间保存在电机的电子铭牌中。在延迟期间,电机保持通电。
有关触发安全功能 STO 时抱闸的反应的更多信息,请参见章节功能安全性。
可通过参数设置额外延迟,请参阅关闭抱闸时的时间延迟。
设备处于 4 Ready To Switch On 运行状态。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
启动 Jog 运行模式(HMI:(op)→(JOg)→(JGST))。 激活输出级,并且打开抱闸。在 HMI 上显示 (JG-)。 |
|
2 |
如果抱闸自动打开,请持续按下导航按钮。接着按下 ESC 键。 只要按住导航按钮,电机即可转动。在按下 ESC 键时,重新关闭抱闸,禁用输出级。 |
|
3 |
如果抱闸未自动打开,请持续按下 ESC 键。 在按下 ESC 键时,禁用输出级。 |
|
4 |
如果抱闸未正确反应,请检查布线。 |
为了进行机械调准,可能必须手动转动或推移电机位置。
抱闸的手动通风只能在运行状态 3 Switch On Disabled、4 Ready To Switch On 或 9 Fault 下进行。
产品首次运行时,发生意外运动(例如由于布线错误或参数设置不当)的危险增加。抱闸松开时,可能会导致发生意外运动,例如,纵轴上的负荷物掉落。
| 警告 | |
|---|---|
为了测试抱闸,可能需要手动关闭抱闸。
只能在电机停止时手动关闭抱闸。
如果在手动关闭了抱闸时激活输出级,抱闸会保持关闭状态。
手动关闭抱闸优先于自动和手动打开抱闸。
如果在已手动连接抱闸的情况下启动运动,则可能会导致磨损。
| 注意 | |
|---|---|
固件版本 ≥V01.04 的抱闸可以手动关闭。
借助于参数 BRK_release,可以通过现场总线对抱闸进行手动通风。
|
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 持续 专用 |
通过现场总线的参数地址 |
|---|---|---|---|---|
|
手动运行抱闸。 0 / Automatic:自动处理 1 / Manual Release:手动打开抱闸 2 / Manual Application:手动关闭抱闸 可以手动打开或关闭抱闸。 只有在‘Switch On Disabled’、‘Ready To Switch On’或‘Fault’运行状态下才能手动打开或关闭抱闸。 如果想要手动关闭抱闸,再手动打开抱闸,必须先将该参数设为‘Automatic’,然后再设为‘Manual Release’。 类型:无符号十进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 更改的设置将被立即采用。 |
- 0 0 2 |
UINT16 读/写 - - |
Modbus 2068 IDN P-0-3008.0.10 |