本产品的许多部件,包括印刷电路板,在电源电压下工作,其中可能产生高转变电流和/或高电压。
当轴旋转时,电机会产生电压。
| 危险 | |
|---|---|
静电放电 (ESD) 可能会立即或延迟毁坏模块。
| 注意 | |
|---|---|
驱动器有 3 个模块插槽:
这些模块插槽用于下列模块:
|
插槽 |
模块 |
|---|---|
|
Slot 1 |
eSM 安全模块 |
|
Slot 2 |
RSR 编码器模块(旋转变压器接口) DIG 编码器模块(数字接口) ANA 编码器模块(模拟接口) |
|
Slot 3 |
Sercos III 现场总线模块 |
插拔模块之前,必须切断所有电源(输出级电源和 24 Vdc 控制电源)。
模块插入步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
安装前仔细阅读驱动器用户指南以及模块用户指南。 |
|
2 |
请确保插件铭牌上的订单号与插件所附手册中的说明相符。 |
|
3 |
请记下插件铭牌和设备铭牌中的系列号、版本状态和DOM。 |
|
4 |
请去除插件插槽的盖板并妥善保管。 |
|
5 |
请检查模块的可见损坏。不要安装损坏的模块。 |
|
6 |
将模块推入相应的模块插口,直至锁止杆卡入。 |
布线的相关信息,请参见模块用户手册的“安装”一节。
请将连接电缆固定在设备的电缆导管中。
下次启动驱动器时必须重新设置。上述设置在模块用户指南的“调试”一节中做了详细说明。
插拔模块之前,必须切断所有电源(输出级电源和 24 Vdc 控制电源)。
按照下列步骤将插件从设备插口中移除:
请为连接电缆做标记。请解除插件布线。
将插件的止动杆按向左(1),然后将插件拉出(2)。
用盖板再次封闭插件插槽。
下次接通时,驱动器将指示模块更换。更多信息请参见章节确认插件的更换。