限位开关

描述

限位开关的使用有助于防范某些危险(例如由错误的参考值引起碰撞机械挡块)。

 警告
失去控制
  • 若风险分析表明您的应用中需要限位开关,则请安装开关。
  • 确保限位开关正确连接。
  • 确保机械端块前端所安装的限位开关位置要适当,即必须留有充分的制动距离。
  • 确保限位开关的参数设置和功能都正确。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

可通过限位开关来监控运动。监控可使用一个正向限位开关和一个反向限位开关。

若正向或反向限位开关被触发,运动将停止。将显示故障信息,且运行状态切换至 7 Quick Stop Active

故障信息可通过“Fault Reset”进行重置。运行状态将切换回6 Operation Enabled

运动可以被继续,但运动只能沿着与限位开关被触发时相反的方向进行。比如,若正向限位开关被触发,则只可能沿着反方向继续运动。若继续运动的方向为正方向,将再次出现故障信息,运行状态将再次切换回 7 Quick Stop Active

通过参数 IOsigLIMPIOsigLIMN,可设置限位开关的类型。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

持续

专用

通过现场总线的参数地址

IOsigLIMP

正向限位开关的信号评估。

0 / Inactive:不活动

1 / Normally Closed:常闭 NC

2 / Normally Open:常开 NO

类型:无符号十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。

更改的设置将在下次启用输出级时被采用。

-

0

1

2

UINT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 1568

IDN P-0-3006.0.16

IOsigLIMN

反向限位开关的信号评估。

0 / Inactive:不活动

1 / Normally Closed:常闭 NC

2 / Normally Open:常开 NO

类型:无符号十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。

更改的设置将在下次启用输出级时被采用。

-

0

1

2

UINT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 1566

IDN P-0-3006.0.15

必须完成信号输入功能 “Positive Limit Switch (LIMP)”“Negative Limit Switch (LIMN)” 的参数设定,请参阅数字信号输入和数字信号输出