存储卡 (Memory-Card)

描述

驱动器上有一个存储卡插槽。可以将存储卡上保存的参数传输到其它驱动器上。如果更换了驱动器,可以用同样的参数驱动同类型的新驱动器。

存储卡的内容只能在驱动器通电时与驱动器中储存的参数进行比较。

在将参数写入到非易失性存储器中时,参数也将被保存至存储卡上。

此外安全模块的参数具有不同的特点。其它信息请参见安全模块的模块说明手册。

注意下列事项:

  • 请仅使用作为附件提供的存储卡。

  • 请不要触摸镀金触点。

  • 存储卡的插拔周期是一定的。

  • 存储卡可以一直置于驱动器内。

  • 存储卡只有通过拔出(而非按压)操作才能从驱动器中移除。

注意
静电放电或间歇接触以及数据丢失
请勿触摸存储卡的触点。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

存储卡的使用

  • 24 Vdc 控制电源已关闭。

  • 以金触点朝下的方式,将存储卡插入驱动器,同时斜角必须指向底盘。

  • 打开 24 Vdc 控制电源。

  • 在驱动器初始化时请观察 7 段显示器。

(Card) 短暂显示

驱动器识别出存储卡。无需用户进行操作。

驱动器中存储的参数值和存储卡中的内容一致。存储卡上的数据来源于卡片所插入的驱动器。

(Card) 永久显示

驱动器识别出存储卡。需要用户进行操作。

原因

选项

存储卡是新的。

可将驱动器上的数据传输至存储卡上。

存储卡上的数据与驱动器不匹配(驱动器型号、电机型号或固件版本不同)。

可将驱动器上的数据传输至存储卡上。

存储卡上的数据与驱动器匹配,但参数值不同。

可将驱动器上的数据传输至存储卡上。

可将存储卡上的数据传输至驱动器上。若应将存储卡留在驱动器上,则必须将驱动器上的数据传输至存储卡上。

(Card) 未显示

驱动器未识别出存储卡。关闭 24 Vdc 控制电源。请检查存储卡是否正确插入(触点,斜角)。

用存储卡进行数据交换

如果存储卡上的参数与驱动器上的参数被识别出不一致,或者存储卡已移除,则驱动器初始化后会一直显示 (CARD)

复制数据或忽略存储卡((Card)(ignr)(ctod)(dtoc)

如果 7 段显示屏显示 (Card)

  • 按下导航按钮。

    在 7 段显示屏上,将显示上一次的设置,例如 (ignr)

  • 短按导航按钮,以切换到编辑模式。

    在 7 段显示屏上总显示上一次的设置,LED Edit 亮起。

  • 请使用导航按钮选择:

    (ignr) 忽略存储卡。

    (ctod) 将数据从存储卡传输到驱动器上。

    (dtoc) 将数据从驱动器传输到存储卡上。

    驱动器切换到运行状态 4 Ready To Switch On

1 存储卡和驱动器中的数据不一致:驱动器显示 (card) 并等待用户操作。

2 转换到运行状态 4 Ready To Switch On(忽略存储卡)。

3 传输数据((ctod) = 存储卡到驱动器,(dtoc) = 驱动器到存储卡),并转换到运行状态 4 Ready To Switch On

存储卡已移除((CARD)(miss)

将存储卡移除后,初始化完毕后,驱动器将显示 (CARD)。确定后将显示 (miss)。如果再次确认,产品将转换到运行状态4 Ready To Switch On.

存储卡写保护((CARD)(ENPR)(dipr)(prot)

可激活存储卡的写保护 ((prot))。例如,如果存储卡经常由驱动器用于复制,则可启用写保护功能。

为激活存储卡的写保护功能,请在 HMI 上选择菜单 (CONF) - (ACG-)(CARD)

选择

含义

(ENPR)

激活写保护 ((prot))

(dipr)

取消激活写保护。

也可用调试软件设置存储卡的写保护。