最后识别到的故障 - 故障代码

描述

若控制系统通过流程数据通讯收到了故障提示,则可以通过下列参数读取故障编号。

在章节故障信息中可以找到按故障代码分类的故障信息表。

最后识别到的故障级别为 0 的故障

通过参数_LastWarning可以读取上次故障级别为 0 的故障的故障编号。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

持续

专用

通过现场总线的参数地址

_LastWarning

(Mon)

(LWrn)

最后检测到的故障级别为 0 的错误的错误代码。

如果检测到的错误不再存在,则会将错误代码保存至下一次错误复位。

值 0:无故障级别为 0 的错误

类型:无符号十进制 - 2 字节

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 7186

IDN P-0-3028.0.9

最后识别到的故障级别为 1...4 的故障

通过参数 _LastError 可以读取上次故障级别为 1...4 的故障的故障编号。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

持续

专用

通过现场总线的参数地址

_LastError

(Mon)

(LFLt)

导致停机的故障(故障级别 1 至 4)。

最后发现错误的错误代码。其它发现错误将不会覆盖此错误代码。

示例:若对检测到的限位开关故障的响应触发了过电压故障,此参数中将包含检测到的限位开关故障的错误代码。

例外:检测到的故障级别 4 的错误将覆盖现存的条目。

类型:无符号十进制 - 2 字节

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 7178

IDN P-0-3028.0.5