PTI 接口的设置

可用性

固件版本为 ≥V01.04 时可用。

参比量信号类型

在PTI接口上可连接A/B信号、P/D信号或CW/CCW信号。

通过参数PTI_signal_type来设置PTI接口参比量信号类型。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

持续

专用

通过现场总线的参数地址

PTI_signal_type

(ConF)(i-o-)

(ioPi)

PTI 接口的参考值信号类型。

0 / A/B Signals / ( Ab):指示 ENC_A 和 ENC_B(四元组运算)

1 / P/D Signals / ( Pd):指示 PULSE 和 DIR

2 / CW/CCW Signals / (cWcc):指示顺时针和逆时针方向

类型:无符号十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

仅当输出级处于未激活状态时才可更改设置。

更改的设置将在下次产品通电时生效。

-

0

0

2

UINT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 1284

IDN P-0-3005.0.2

参比量信号的反转

PTI 接口上参比量信号的计数方向可通过参数InvertDirOfCount进行反转。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

持续

专用

通过现场总线的参数地址

InvertDirOfCount

PTI 接口上计数方向反转。

0 / Inversion Off:计数方向反转已关闭

1 / Inversion On:计数方向反转已打开

类型:无符号十进制 - 2 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

更改的设置将被立即采用。

-

0

0

1

UINT16

读/写

可持续保存

-

Modbus 2062

IDN P-0-3008.0.7

设置位置值

可以手动或通过参数p_PTI_act_set设置 PTI 接口上的位置值。

参数名称

HMI 菜单

HMI 名称

描述

单位

最小值

出厂设置

最大值

数据类型

读/写

持续

专用

通过现场总线的参数地址

p_PTI_act_set

PTI 接口上的位置值。

类型:带符号十进制 - 4 字节

通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4

固件版本为 ≥V01.06 时可用。

Inc

-2147483648

-

2147483647

INT32

读/写

-

-

Modbus 2130

IDN P-0-3008.0.41