本产品的数字量输入和输出可被布线成能够启用正逻辑或负逻辑。
逻辑类型 |
激活状态 |
---|---|
(1) 正逻辑 |
输出端输出电流(源极输出) 电流流到输入端(漏极输入) |
(2) 负逻辑 |
输出端吸引电流(漏极输出) 电流从输入端流出(源极输入) |
信号输入端有极性反接保护,输出端有短路保护。输入和输出之间进行了功能隔离。
有关漏型、源型和正负逻辑的更多信息,请参阅逻辑类型。
在布线为漏型输入时,数字量输出的等级符合 IEC 61131-1 类型 1。除非另有规定,否则其电气特性也适用于布线为源型输入。
特性 |
单位 |
值 |
---|---|---|
输入电压 - 漏型输入 0 级 1 级 |
Vdc |
-3 ...5 15 ...30 |
输入电压 - 源型输入(24 Vdc 时) 0 级 1 级 |
Vdc |
>19 <9 |
输入电流(24 Vdc 时) |
mA |
5 |
去抖动时间(软件)(1)(2) |
ms |
1.5 (默认值) |
硬件转换时间 上升沿(电平 0 -> 1) 下降沿(电平 1 -> 0) |
µs |
15 150 |
抖动(捕捉输入) |
µs |
<2 |
(1) 可通过参数设定(采样周期 250 µs) (2) 如果捕捉输入用于捕捉,那么去抖动时间便不适用。 |
在布线为源型输出时,数字量输出的等级符合 IEC 61131-2。除非另有规定,否则其电气特性也适用于布线为漏型输出。
特性 |
单位 |
值 |
---|---|---|
额定供电电压 |
Vdc |
24 |
电源电压的电压范围 |
Vdc |
19.2 ...30 |
标称输出电压 - 源型输出 |
Vdc |
24 |
标称输出电压 - 漏型输出 |
Vdc |
0 |
100 mA 负载下的压降 |
Vdc |
≤3 |
每个输出的最大电流 |
mA |
100 |
STO 安全功能的输入(输入 STO_A 和 STO_B)只能用于漏型输入。请遵守功能安全性章节中的说明。
特性 |
单位 |
值 |
---|---|---|
输入电压 0 级 1 级 |
Vdc |
-3 ...5 15 ...30 |
输入电流(24 Vdc 时) |
mA |
5 |
去抖动时间 STO_A 和 STO_B |
ms |
>1 |
识别 STO_A 与 STO_B 之间的信号差别 |
s |
>1 |
STO 安全功能的响应时间 |
ms |
≤10 |
在输出端 CN11 上可以连接BMH电机或BSH电机的 24 Vdc 抱闸。输出端 CN11 有下述数据:
特性 |
单位 |
值 |
---|---|---|
输出电压(1) |
V |
24 Vdc 控制电源的电压 CN2 减去 0.8 V |
最大启动电流 |
A |
1.7 |
能量电感载荷(2) |
Ws |
1.5 |
(1) 请参阅 24 Vdc 控制电源 (2) 关断操作间隔时间:> 1 秒 |