MC_TouchProbe

功能描述

此功能块可配置并启动位置捕捉。

此功能块可返回触发事件发生时的轴位置。驱动器触发参数(例如减速)由设备实现来提供。

MC_TouchProbe 处于繁忙状态时执行此功能块 MC_AbortTrigger 会中止参考触发输入的正常工作。

输入 Execute 处的新上升沿将会覆盖并重启活动的触发功能。

库和命名空间

库名称:GMC Independent PLCopen MC

命名空间:GIPLC

图形表示形式

输入

输入

数据类型

描述

Execute

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE

此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。

输出

输出

数据类型

描述

Done

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。

  • TRUE:无检出错误时执行终止。

Busy

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:功能块不处于正被执行状态。

  • TRUE:功能块正在执行中。

CommandAborted

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:执行尚未中止。

  • TRUE:执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

  • TRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

RecordedPosition

DINT

返回以用户自定义的单位表示的触发事件发生时的轴位置值。

值范围:-2147483648...2147483647

缺省值:0

捕捉的电机位置。

输入/输出

输入/输出

数据类型

元件

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。

TriggerInput

MC_Trigger_Ref

TouchProbeNumber

UINT

选择驱动器的捕捉单元。

TriggerEdge

ET_TriggerEdge

触发位置捕捉的边沿。

  • 1 / RisingEdge:上升沿。

  • 2 / FallingEdge:下降沿。

  • 3 / BothEdges:上升沿和下降沿

另请参阅供应商特有数据类型 ET_TriggerEdge

注:

使用 MC_AbortTrigger 功能块可中止 MC_TouchProbe 功能块执行。