OpcUaHandling 库为您提供用于在应用程序中实现 OPC UA 客户端功能的功能块。OPC UA 客户端本身是运行时系统(控制器固件)中的一个组件。这些功能块用来从应用程序控制和监视客户端,并进而实现与 OPC UA 服务器的数据交换。
有关 OPC(尤其是 OPC UA)的更多信息,请参阅 OPC Foundation 官网 https://opcfoundation.org。
另请参阅功能块概述。
下表说明了库的特性:
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
库标题 |
OpcUaHandling |
|
公司 |
Schneider Electric |
|
类别 |
|
|
组件 |
|
|
缺省命名空间 |
|
|
语言模型属性 |
|
|
向上兼容库 |
是 (FCL) |
以下产品支持 OpcUaHandling 库:
Modicon M262 Logic/Motion Controllers(TM262L20MESE8T、TM262M25MESS8T、TM262M35MESS8T)
PacDrive LMC 控制器
结合此库,提供了示例项目。示例项目显示了如何实施 OpcUaHandling 库的组件。
示例项目与编程软件一起安装在您的 PC 上。如要打开示例项目,请执行以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
注释 |
|---|---|---|
|
1 |
在 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder中,执行命令。 |
– |
|
2 |
在对话框中,从列表中选择。 |
– |
|
3 |
在对话框的右侧,单击按钮。 |
结果:可用的示例在下拉菜单中列出。 |
|
4 |
从下拉菜单中选择示例。 |
– |
|
5 |
从列表中选择控制器。 |
– |
|
6 |
为新项目输入名称,然后选择文件位置。 |
– |
|
7 |
单击按钮。 |
结果:基于所选择的示例创建了新项目。 |
| 警告 | |
|---|---|
| 警告 | |
|---|---|
有关有序测量以及基础设施访问相关规则的更多信息,请参阅 ISO/IEC 27000 系列、信息技术安全评估的通用标准、ISO/IEC 15408、IEC 62351、ISA/IEC 62443、NIST 网络安全框架、信息安全论坛 — 信息安全优秀实践标准,并请参阅 Cybersecurity Guidelines for EcoStruxure Machine Expert, Modicon and PacDrive Controllers and Associated Equipment。