如要基于结构化且符合人体工程学的格式设置控制器的 RTC,则必须使用 2 个不同的功能。
利用功能 SysTimeRtcConvertDateToUtc
或 SysTimeRtcConvertDateToHighRes
将 SYSTIMEDATE 格式转换成 UNIX 格式的时间戳。
利用功能 SysTimeRtcSet
或 SysTimeRtcHighResSet
写入 RTC。
SetRTCDrift
。使用此功能后,就不需要使用 SysTimeRtcSet
功能来连续调整 RTC。请参阅您控制器的 PLCSystem 库指南,以确认此功能是受支持的,并获取有关此功能的其他信息。
借助此程序示例,可以通过用户日期和时间设置控制器实时时钟。
变量声明:
VAR
uiSetYear: UINT;
uiSetMonth: UINT;
uiSetDay: UINT;
uiSetHour: UINT;
uiSetMinute: UINT;
uiSetSecond: UINT;
uiSetMSecond: UINT
udiResultConvertToUtc: UDINT;
dwSetTimeStamp: DWORD;
xCommandSetRtc: BOOL;
uidResultRtcSet: UDINT;
END_VAR
POU 程序:
1 为结构分配日期和时间参数。
2 将 SYSTIMEDATE 格式转换为时间戳值。
3 如果 xCommandSetRtc
= TRUE 且转换已成功,则用新时间戳来设置控制器 RTC。