您可以根据自己的应用需求,通过设置跳线的方式来配置 Rack iPC Performance。
注意: 在布设跳线时,建议使用针嘴钳。
Rack iPC Performance 主板上的接口用于将主板连接到外部设备,比如硬盘驱动器和键盘。此外,主板还配有多条跳线,用于让您根据应用需求配置您的系统。下表列出了每条跳线以及每个接口的功能。本章节后面部门讲述了如何布设跳线。
下表描述了 Rack iPC Performance 跳线及接口:
下表描述了 Rack iPC Performance 跳线及其功能:
|
标签 |
功能 |
|---|---|
|
JCMOS1 |
清除 CMOS |
|
JME1 |
Intel ME 禁用用于 ME/BIOS 更新的跳线 |
|
JWDT1 |
看门狗复位 |
|
JGREEN1 |
深度休眠 Sx 模式 |
|
JUSB_1,JUSB_2 |
USB 端口以及 +5 VSB 与 +5 V 之间的 KBMS 电源切换 |
|
CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 |
风扇 PWM(1-2)/DC 模式选择 (2-3) |
|
PSON1 |
AT(1-2) / ATX(2-3) |
您可以根据自己的应用需求,通过设置跳线的方式来配置主板。跳线是连通电路的金属桥。它由两个金属针脚和一个小金属夹片(通常由塑料盖加以保护)组成,这个小金属夹片滑到针脚上以连接针脚。如要“闭合”(或接通)跳线,则将针脚与夹片连接。如要“断开”(或关断)跳线,则移除夹片。有时,跳线包含一组(3 个)针脚,这些针脚分别标记为 1、2 和 3。在这种情况下,您可以连接针脚 1 和 2,或者针脚 2 和 3。在设置跳线时,建议使用针嘴钳。
Rack iPC 主板包含可擦除 CMOS 数据并复位系统 BIOS 信息的跳线。通常情况下,这条跳线应设置为针脚 1-2 闭合。如果要复位 CMOS 数据,则将 JCMOS1 设置为 2-3 闭合,这个闭合时间仅持续数秒,然后再将跳线移回至 1-2 闭合。这个操作将使 CMOS 复位成默认设置。
下表描述了 CMOS 数据:
|
功能 |
跳线设置 |
|---|---|
|
保留 CMOS 数据(默认设置) |
|
|
清除 CMOS 数据 |
|
Rack iPC 包含可更新 ME 固件的跳线。通常情况下,这条跳线应设置为针脚 1-2 闭合。如果要更新 ME 固件,则将 JME1 设置为 2-3 闭合,以执行新 ME 固件更新。
下表描述了 ME 更新:
|
功能 |
跳线设置 |
|---|---|
|
锁定 ME 更新(默认设置) |
|
|
ME 更新 |
|
Rack iPC 主板包含提供机箱打开传感器的跳线。在外壳打开时,主板上的蜂鸣器发出哔哔声。
Rack iPC 包含复位 CPU 的看门狗定时器。这一特点意味着,Rack iPC Performance 能够从软件故障检测或 EMI 问题中恢复。JWDT1 跳线设置控制看门狗定时器跳闸时计算机操作的结果。
下表描述了 ME 更新:
|
功能 |
跳线设置 |
|---|---|
|
复位(默认设置) |
|
|
DC |
|
Rack iPC 包含可促进 BIOS 深度 Sx 功能的节能效果的跳线。通常情况下,这条跳线应设置为针脚 1-2 闭合。如果要禁用,则将 JGREEN1 设置为 2-3 闭合。
下表描述了 Deep Sx 模式:
|
功能 |
跳线设置 |
|---|---|
|
启用(默认设置) |
|
|
禁用 |
|
Rack iPC 包含可支持来自 5 Vsb 或 5 V 的 USB/KBMS 电源的跳线。默认设置为 1-2 闭合,即支持 S5 下的 USB 备用电源。在跳线为 2-3 闭合时,USB/KBMS 电源切换至 5 V。如果要禁用 S5 下以及 2-3 闭合情况下的 USB 备用电源,则不支持 S3 和 S4 模式。
下表描述了 USB 电源开关:
|
功能 |
跳线设置 |
|---|---|
|
+5 Vsb(默认设置) |
|
|
+5 V |
|
Rack iPC 包含可支持 PWM 或 DC 模式的跳线,通常情况下,这条跳线应设置为针脚 1-2 闭合。如果要切换成 DC 模式,则将 CPUFAN_SEL1、SYSFAN_SEL1 设置为 2-3 闭合。
下表描述了 PWM/DC 模式选择:
|
功能 |
跳线设置 |
|---|---|
|
PWM 模式(默认设置) |
|
|
DC 模式 |
|
下表描述了 ATX/AT 模式选择器:
|
功能 |
跳线设置 |
|---|---|
|
AT 模式 |
|
|
ATX 模式(默认设置) |
|
|
AD PCI 插槽 INT |
PCI1 |
PCI3 |
PCI4 |
|---|---|---|---|
|
AD16 |
AD21 |
AD22 |
|
|
A |
A |
F |
G |
|
B |
B |
G |
H |
|
C |
C |
H |
E |
|
D |
D |
E |
F |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
拔除电源。 |
|
2 |
插入跳线。 |
下表描述了 LVDS 电源的设置:
|
CN17 |
LVDS 电源 |
|---|---|
|
设置 |
功能 |
|
1-3 2-4 |
LVDS 针脚的 VDD_DSUB(针脚 7 和针脚 20)为 5 Vdc |
|
3-5 4-6 |
LVDS 针脚的 VDD_DSUB(针脚 7 和针脚 20)为 3.3 Vdc |
下表描述了清除 CMOS 的设置:
|
CN3 |
清除 CMOS |
|---|---|
|
设置 |
功能 |
|
– |
正常(默认设置) |
|
1-2 |
清除 CMOS |