HMISCU 提供多种强大的功能。此 HMI Controller 应用范围很广。
软件配置和编程可通过 SoMachine 完成,这在 SoMachine 编程指南中进行介绍。
参考号 |
数字量输入 |
数字量输出 |
模拟量输入 |
模拟量输出 |
屏幕尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
14 个常规输入 和 2 个快速输入 (HSC) |
8 个常规输出 和 2 个快速输出 (PTO)(1) |
否 |
无/有 |
8.9 厘米(3.5 英寸) |
|
14.48 厘米(5.7 英寸) |
|||||
否 |
|||||
6 个常规输入 和 2 个快速输入 (HSC) |
6 个常规输出 和 2 个快速输出 (PTO)(1) |
2 个模拟量输入(12 位加符号 SAR ADC)和 2 个模拟量输入(16 位),用于温度 |
2 路模拟量输出 (12 位) |
8.9 厘米(3.5 英寸) |
|
14.48 厘米(5.7 英寸) |
|||||
否 |
|||||
无/有 |
8.9 厘米(3.5 英寸) |
||||
否 |
14.48 厘米(5.7 英寸) |
||||
1 快速输出可用作常规输出,或用作脉冲串输出 (PTO)、脉冲宽度调制 (PWM) 功能的快速输出或高速计数器 (HSC) 的反射输出。 |
HMISAC 和 HMISBC 均为更换后插模块。HMIS65 和 HMIS85 均为屏幕更换模块。下表显示了等效模块:
更换后插模块 |
更换屏幕 |
完全等效模块 |
||
---|---|---|---|---|
HMISAC |
+ |
HMIS65(3.5 英寸) |
= |
HMISCU6A5 |
HMISAC |
+ |
HMIS85(5.7 英寸) |
= |
HMISCU8A5 |
HMISBC |
+ |
HMIS65(3.5 英寸) |
= |
HMISCU6B5 |
HMISBC |
+ |
HMIS85(5.7 英寸) |
= |
HMISCU8B5 |
参考号 |
电缆长度 |
---|---|
3 米(9.84 英尺) |
|
5 米(16.40 英尺) |
|
10 米(32.81 英尺) |
|
注意: 电缆的外径为 8 毫米(0.13 英寸)。要组装本产品,您需要额外 20 毫米(0.78 英寸)的间距才能在橡胶末端处弯曲电缆。 |
编程语言
HMISCU 支持并可使用 SoMachine 进行编程,该软件支持以下 IEC61131-3 编程语言:
oIL:指令列表
oST:结构化文本
oFBD:功能块图
oSFC:顺序功能图
oLD:梯形图
SoMachine 还可用于使用 CFC(连续功能图)语言对 HMISCU 进行编程。
HMISCU 的电源为 24 Vdc。
HMISCU 包含实时时钟 (RTC) 系统。
嵌入式输入/输出
根据控制器参考号,以下嵌入式 I/O 类型可用:
o常规输入
o快速输入 (HSC)
o常规输出
o快速输出 (PTO/PWM)
o温度输入
注意: 不支持频率发生器 (FG)。
嵌入式通讯功能
背面板上有 4 种类型的通讯端口:
o以太网端口
oUSB 端口
o串行链路端口
oCANopen 端口
有关详细信息,请参阅集成的通讯接口章节。