HMISCU 配有 IEEE802.3 兼容的以太网通讯端口,以 10 Mbps 或 100 Mbps 的速率传送或接收数据。
下图显示了 RJ45 以太网端口在后插模块上的位置:
不要将 RJ45 以太网连接器与 RJ45 串行端口混淆。
注意: 以太网网络应该由经过培训的合格人员安装。
注意: 必须通过集线器或交换机进行一对一 (1:1) 连接。根据所连接的 PC 和网卡,可以使用交叉电缆进行 1:1 连接。
下表介绍以太网的不同特性:
特性 |
说明 |
---|---|
连接器类型 |
|
驱动程序 |
o10 M 半双工(自动协商) o100 M 全双工(自动协商) |
电缆类型 |
屏蔽 |
自动交叉检测 |
有 |
下图显示 RJ45 以太网连接器引脚分配:
下表介绍 RJ45 以太网连接器引脚:
引脚 |
信号 |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
– |
5 |
– |
6 |
RD- |
7 |
– |
8 |
– |
注意: HMISCU 支持 MDI/MDIX 自动交叉电缆功能。您不一定要使用特殊的以太网交叉电缆来将设备直接连接到此端口(没有以太网集线器或交换机的连接)。
下表介绍以太网状态 LED 的运行状况:
标签 |
说明 |
LED |
||
---|---|---|---|---|
彩色 |
状态 |
说明 |
||
IND1 |
以太网状态 |
绿色 |
熄灭 |
无连接或后续传输故障。 |
亮 |
可进行数据传输。 |
|||
IND2 |
以太网活动 |
绿色 |
熄灭 |
无数据传输。 |
亮 |
正在进行数据传输。 |