使用此选项卡可管理从 PC 到控制器的连接:
o帮助您找到网络中的控制器。
o显示控制器列表,以便您可以连接到所选控制器并管理控制器中的应用程序。
o帮助您从设备编辑器中以物理方式识别控制器。
o帮助您更改控制器的通讯设置。
使用处理通讯设置窗口可以更改以太网通讯设置。为此,请单击控制器选择选项卡。此时将显示网络中可用的控制器列表。选择并右键单击所需的行,然后在上下文菜单中单击处理通讯设置...。
在处理通讯设置窗口中,可通过以下 2 种方式配置以太网设置:
o不使用永久保存设置选项:
配置通讯参数并单击确定。这些设置将立即考虑,在控制器复位时不予保留。对于接下来的复位,将考虑应用程序中配置的通讯参数。
o使用永久保存设置选项:
您也可以在单击确定之前激活永久保存设置选项。激活此选项后,在复位时将始终考虑在此处配置的以太网参数,而不是 SoMachine 应用程序中配置的以太网参数。
有关设备编辑器的控制器选择视图的详细信息,请参阅 SoMachine 编程指南。