GetBatteryLevel:返回电池的剩余电量

功能描述

此功能返回外部备用电池的剩余电量(以百分比表示)。

有关内部和外部电池的详细信息,请参阅 HMI SCU 硬件指南

注意: 也可通过系统变量 PLC_R.i_wBatteryStatus 获得此信息。

图形表示形式

G-RU-0010319.2.gif-high.gif

 

 

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

I/O 变量描述

下表描述了输出变量:

输出

类型

注释

GetBatteryLevel

WORD

电池中剩余电量的百分比。

范围:0...100:

o100% = 3 V

o50% = 2.5 V

o0% = 2 V

注意: 在 HMI Controller 上,如果电压 ≤ 2.5 伏,将显示 Battery Level is low(电池电量低)消息。