GetLocalAIOStatus:返回嵌入式模拟量 I/O 状态

功能描述

此功能返回本地输入和输出的状态。

图形表示形式

G-SE-0007936.2.gif-high.gif

 

 

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

I/O 变量介绍

下表描述了输出变量:

描述

0

模拟量输入 0 检测到配置错误。

1

模拟量输入 0 的电流超出范围。

2

模拟量输入 0 的数据无效。

3

模拟量输入 0 断线(仅当输入范围是 4-20 mA 时可用)。

4

模拟量输入 1 检测到配置错误。

5

模拟量输入 1 的电流超出范围。

6

模拟量输入 1 的数据无效。

7

模拟量输入 1 断线(仅当输入范围是 4-20 mA 时可用)。

8

模拟量输出 0 检测到配置错误。

9

模拟量输出 0 的电压或电流超出范围。

10

模拟量输出 0 的数据无效。

11

模拟量输出 0 检测到错误。

12

模拟量输出 1 检测到配置错误。

13

模拟量输出 1 的电压或电流超出范围。

14

模拟量输出 1 的数据无效。

15

模拟量输出 1 检测到错误。