EcoStruxure Machine Expert 是什么?

简介

EcoStruxure Machine Expert 是一款专业、高效且开放的原始设备制造商(OEM)软件解决方案,能帮助您在单一环境中完成开发、配置和试运行整个机器(包括逻辑、电机控制和相关网络自动化功能)等工作。

EcoStruxure Machine Expert 可让您对 Schneider Electric Flexible Machine Control 套件中的一系列套元素进行编程和试运行,并且可帮助您实现大多数机器所需要的优化控制解决方案。

Schneider Electric Flexible Machine Control

Schneider Electric Flexible Machine Control 是适用于 OEM 的一款全面解决方案,它包括以下元素:

  • 1 种软件环境

    • EcoStruxure Machine Expert

  • 2 种硬件控制平台类型

    • 可编程控制器

    • Motion Controller

  • 以及许多其他设备

    • HMI

    • 变速驱动器、伺服驱动器、电机驱动器

    • 传感器和执行器

    • 本地和分布式 I/O 扩展模块

    • 工业 PC (iPC)

EcoStruxure Machine Expert 集成有(取决于具体的版本):

  • Logic Controller

    • Harmony SCU HMI Controller

    • Modicon M241

    • Modicon M251

    • Modicon M258

    • Modicon M262

  • Motion Controller

    • Modicon LMC058

    • Modicon M262

    • PacDrive LMC Eco

    • PacDrive LMC Pro/Pro2

  • HMI Harmony 图形面板

    • Harmony XBTGH

    • Harmony GK

    • Harmony GTO

    • Harmony GTU

    • Harmony GTUX

    • Harmony STU

    • Harmony iPC

    通过 Modbus 连接支持其他不支持 Machine Expert 协议的 HMI 图形面板。

主要特性和功能

EcoStruxure Machine Expert 提供以下主要特性和功能:

  • 所有 IEC 61131-3 语言

  • 集成的现场总线配置器

  • 集成的轴编辑器

  • 专家诊断和调试

  • 通过 Schneider Electric Software Installer 升级软件以及获得在线帮助

  • 集成功能树,能够根据您的具体要求分组并显示控制器的内容

  • 集成式 OPC DA 和 OPC UA 服务器和客户端

  • 可选的 HMI 应用程序开发工具 Vijeo-Designer 安装

  • 可选装 EcoStruxure Machine Expert - Safety,用于配置安全控制器。

  • Lexium™ MC multi carrier 传送系统的配置

  • 使用 EcoStruxure Machine Expert Twin 进行的机电对象仿真

  • 可选装 Controller Assistant,以管理固件和应用程序下载

  • 应用程序和功能模板

  • 机器代码分析

  • 集成在标准项目中的智能模板

  • 创建并配置控制器证书

  • 启用项目文件加密

  • 服务工具(如 Motion Sizer)与 EcoStruxure Machine Expert 之间的数据交换

  • 项目和软件的完整性检查

  • 脚本钩子:在执行菜单命令或检测到事件时,执行 Python 脚本。

  • 配方管理

  • ETEST:测试管理

  • 创建和参数化 CAM 图

  • SVN 源控制系统

  • 项目和设备用户管理
  • FDT/DTM 支持

  • 通过 SQL 网关从控制器访问数据库

  • Diagnostics 和 Device Assistant 服务工具

  • 通过 Diff Viewer 工具比较项目

简化用户工作流程

EcoStruxure Machine Expert 的帮助下,您只需以下项目,即可设计完整的解决方案:

  • 一个软件程序

  • 一个项目文件

  • 一个电缆连接

  • 一次下载

专用 OEM 库

EcoStruxure Machine Expert 集成了经过测试、验证、归档且受支持的,专门用于许多 OEM 应用程序的专用应用程序库和项目模板。简单的配置方法能够加快设计、试运行、安装和故障排除的速度。

有关详细信息,请参阅库概述