如果本地系统中已安装以下任一元素,在 EcoStruxure Machine Expert 中打开现有项目时,将会显示 对话框:
较新的编译器版本。
较新的可视化配置文件、样式或符号。
较新的设备版本。
其中一个已用库的较新库版本。
向前兼容库 (FCL) 存在于设备版本不符合设备版本要求的项目中。因此,项目中使用的不是最新库。有关更多信息,请参阅章节步骤 2.1:决定您的库是否应向前兼容。
使用
对话框的 选项卡更新库时,会发生以下情况:
如果... |
则... |
---|---|
如果从 选项卡中取消选择选项 ,然后单击 。 |
|
如果选择选项 ,且此选项包含缺省选项 ,然后单击 。 |
注: 存在不会更新的库。这些库包括库管理器中列出并灰显的库,这些库通过设备描述中的引用被标示为必要库。
|
如果从列表中选择选项 ,且此选项包含选项 ,然后单击 。 |
注: 存在不会更新的库。这些库包括库管理器中列出并灰显的库,这些库通过设备描述中的引用被标示为必要库。
|
如果从列表中选择选项 ,然后单击 。 |
注: 存在不会更新的库。这些库包括库管理器中列出并灰显的库,这些库通过设备描述中的引用被标示为必要库。
|
您单击 。 |
|