版本映射选项卡

概述

通过库管理器版本映射选项卡,可以编辑向前兼容库 (FCL) 的版本映射。

版本映射选项卡包含三个表:

  • 上面的表列出了 EcoStruxure Machine Expert 项目中包括的向前兼容库。

    如果存在这些库的较新向前兼容版本,则该表还会列出旧库。旧库是指使用 SoMachine V3.1 或更低版本创建的库,这些库不支持向前兼容。您可通过该表的配置版本列中的条目来识别这些库。

    如果存在这些库的较新向前兼容版本,则该表还会列出旧库。旧有库不支持向前兼容。您可通过该表的配置版本列中的条目来识别这些库。

  • 靠下的两个表提供了有关在上方的表中选择的库的详细信息。左表显示对其他向前兼容库的依赖关系,右表显示对设备描述的依赖关系以及是否满足兼容性标准。

    工具树库管理器将设备描述与设备树中的根设备(控制器)进行比较。如果库管理器位于库内,则会将设备描述与包含属性 MinimumControllerFirmware 的设备进行比较,该属性可在项目信息对话框中定义。

更改库的版本

通过库管理器版本映射选项卡,可通过不同方式来编辑库的版本映射:

  • 通过单击自动按钮,您可以自动执行表中列出的库的版本映射。此操作的具有以下效果:

    • 将向前兼容库更新至最新的向前兼容库版本。

    • 将旧库更改为向前兼容库,并更新到最新的向前兼容库版本。

  • 您可以手动执行一个特定库的版本映射。为此,请右键单击该库,然后执行命令编辑版本映射(所选库)。然后,您可以选择要用于此库的专用版本号。

  • 或者,您可以单击配置版本列以打开显示可用版本的列表。从列表中选择所需的版本。

含有未解析的相关性的库

含有未解析的相关性的 FCL 库显示在上表中且带有红色背景。选择该库可显示有关下表中所需相关性和兼容版本的详细信息。未解析的相关性在下表中标记为红色。例如,如果项目中未使用兼容设备版本,那么接受的设备描述一行将标记为红色。如果缺少所需的库相关性,那么所需的向前兼容库一行和未执行的库相关性将标记为红色。

不支持的设备

如果设备相关性详细信息表将某个设备列为兼容,但您所使用的 EcoStruxure Machine Expert 版本上并未安装该设备,那么该行会显示文本不支持的设备和设备 ID。