步骤 7:设置合理的部署(使用限制)

概述

为了帮助保护库源,请为库设置相应的保护和访问权限。然后,使用相应的使用限制类型。

  • 仅以编译格式 (*.compiled-library) 提供库。因此,项目源无法恢复。为此,应执行文件 > 项目另存为编译库...命令

  • 提升用户 Everyone 的访问权限的限制。有关更多信息,请参阅项目用户管理的描述。

  • 保留查看对象项目信息库管理器的内容的权限。有关详细信息,请参见访问控制

  • 限制在特定平台或设备上使用库:您可以执行检查代码,其作用是库将在使用适当设备时才起作用。