在
对话框的 选项卡中,您可以选择性地添加一些有关项目文件的信息。在 对话框的 选项卡上,这种信息将自动显示为可用的 。选项
:如果激活了此选项,则将在
的 节点中的文件夹 中自动创建函数 POU。您可以使用它来访问应用程序中的项目属性值。在此情况下,将为属性 、 和 创建专用函数( 、 、 )。为了访问另外定义的属性,将提供每个属性类型( 、 、 、 、 )的相应函数。在此情况下,请调用适当的函数,将属性密钥作为输入传递,并返回属性值。选项
:如果激活了此选项,则将在
的 节点中的文件夹 中自动创建函数 POU。您可以使用它来访问应用程序中的库属性值。在这种情况下,将为输入的属性创建特殊函数 (版本号为文本字符串)、 (版本号为数值)和 。示例
选项卡上定义了以下属性:
nProp1
Number
333
例如,若要在应用程序中获取该值,请调用函数 GetNumberProperty
。
showprop:=GetNumberProperty("nProp1");
在此情况下,必须将 showprop
声明为类型 DINT。
对话框的 选项卡让您能够为一些项目属性定义密钥。这些密钥随后可在与客户特定相关的外部程序中使用,用于控制相应属性。
至少在该对话框的
选项卡上定义的信息将作为 显示在 表中。属性的名称用作密钥名,数据类型自动为 , 将是在 选项卡上定义的文本字符串。根据需要,可以添加任何其他密钥。如要兼容 EcoStruxure Machine Expert V1.2 及更早版本,请执行以下操作:
激活选项
。输入密钥文件的路径。
将项目
。令牌显示在
中,或者显示在库 的 中。您可以将它与库提供商可能已发布的令牌进行比较,以便验证库是否真的来自期望的提供商。如果您(作为库提供商)希望创建新的私钥文件,请单击按钮
,然后选择用来保存此文件的目录。
元素 |
描述 |
---|---|
|
激活此选项,可使用一次性供应商特有密钥来对库项目签名。 |
|
配置私钥文件 *.libpk 的路径。 示例:D:\for lib developers only\mycomp_libkey.libpk |
|
在指定了 后,会自动生成此令牌。示例:427A5701DA3CF3CF。 |
按钮 |
单击此按钮,可创建新的私钥文件。 |