实现接口...

概述

可以使用实现接口... 命令来更新与实现的接口有关的功能块。如果已修改接口定义(例如,通过添加另一个方法),则也可相应地在该功能块中执行这种修改。为此,右键单击导航器中的功能块对象,然后执行命令实现接口...。有关更多信息,请参阅实现接口章节。

使用功能块继承时,应注意:如果方法或属性是通过接口的继承创建的,则要么实现这些方法或属性,要么在要实现基本功能块的情况下删除这些方法或属性。pragma 属性自动插入。这些属性在编译期间被检测,并生成消息以向您提醒必须验证继承的方法或属性。完全实现了新功能块后,删除 pragma 属性。