创建图像并打开 'Controller Assistant'

概述

如果满足以下条件,则生成 > 创建图像并打开 'Controller Assistant’ 命令可用:

  • 已安装用于管理固件和应用程序下载的 Controller Assistant 工具。

  • EcoStruxure Machine Expert 项目包含活动的应用程序。

执行此命令可为已打开的 EcoStruxure Machine Expert 项目中可用的控制器创建映像,并可一步打开 Controller Assistant

过程描述

在执行了创建图像并打开 'Controller Assistant' 时,会执行以下步骤:

阶段

描述

注释

1

验证 Controller Assistant 是否已启动。

如果正在运行,则有消息提示您关闭 Controller Assistant。在关闭 Controller Assistant 并单击确定进行确认之后,过程从步骤 2 开始。

2

在打开的项目中检测到活动应用程序和控制器。通讯参数被写入映像中。

如果已建立到控制器的连接,则会从控制器读取通讯设置。

如果没有连接,则为 IP 地址、子网掩码和网关使用值 0.0.0.0

3

控制器的固件版本从本地 PC 的固件存储库中读取,并被写入到映像。

4

将活动应用程序添加到映像中作为引导应用程序。

5

Controller Assistant 启动,处理通讯设置对话框随即打开,其中包含从控制器读取的已插入的通讯设置

过程期间检测到的错误显示在消息视图的具体消息框中。

程序代码中检测到的修改

如果在此过程期间检测到程序代码中的修改,则会要求您生成新代码。这个过程类似于执行在线 > 创建启动应用命令。然后会显示一条消息,要求您为启动项目重新生成新代码。单击,可继续,然后会显示另一个消息框,询问您是否要覆盖上次下载的引用上下文。单击,确认此消息,即可登录使用新映像的控制器,从而避免了额外下载。